Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
FAD S5135 SL20 R
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. 1986030000
Art FAD S5135 SL20 R
GTIN (EAN) 4050118371123
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 23 mm
Tiefe (inch) 0,906 inch
Höhe 283 mm
Höhe (inch) 11,142 inch
Breite 20 mm
Breite (inch) 0,787 inch
Länge 283 mm
Länge (inch) 11,142 inch
Nettogewicht 140 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40...60 °C
Betriebstemperatur -25...50 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite) SL 5,08 mm

Bemessungsdaten

Betriebsspannung 250 V AC
Maximalstrom pro Kanal 6 A
Betriebsstrom Gesamt 32 A

Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend DIN EN 50178
Bemessungsisolationsspannung < 250 V AC
Überspannungskategorie II
Verschmutzungsgrad 2
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC 1,2 kV

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002584
ETIM 7.0 EC002584
ETIM 8.0 EC002584
ETIM 9.0 EC002584
ECLASS 9.0 27-33-02-92
ECLASS 9.1 27-24-22-92
ECLASS 10.0 27-33-02-92
ECLASS 11.0 27-33-02-92
ECLASS 12.0 27-33-02-92
ECLASS 13.0 27-33-02-92
ECLASS 14.0 27-33-02-92

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1986040000
Art: FAD S5135 HE20 16IO R
 
Best.-Nr.: 1986050000
Art: FAD S5135 2XHE20 32IO R
 
Best.-Nr.: 2435110000
Art: FAD S5135 SL42 A R