Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
BLF 5.08HC/14/270LR SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 14, 270°, PUSH IN, Rugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz
Rendelési szám 1982430000
Típus BLF 5.08HC/14/270LR SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248686520
Qty. 18 pc(s).
Termékadatok IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12
Csomagolás Doboz
Szállítás állapota Kifutott
Elérhető eddig: 2016-04-08

Méretek és tömegek

Mélység 29,6 mm
Mélység (coll) 1,165 inch
Magasság 23,2 mm
Magasság (coll) 0,913 inch
Szélesség 80,94 mm
Szélesség (coll) 3,187 inch
Nettó tömeg 27,75 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

System Parameters

Termékcsalád OMNIMATE Signal - sorozat BL/SL 5.08
Csatlakozás típusa Terepi csatlakozás
Vezetékcsatlakozás-technika PUSH IN, Rugós csatlakozás
Raszter mm-ben (P) 5,08 mm
Raszter inch-ben (P) 0,2 "
Vezeték kimeneti irány 270°
Pólusszám 14
L1, mm 66,04 mm
L1, inch 2,6 "
Sorok száma
Érintkezősorok száma
Névleges keresztmetszet 2,5 mm²
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint Ujjak számára biztonságos
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva
Védelmi osztály IP20
Térfogati ellenállás ≤5 mΩ
Kódolható Igen
Csupaszolási hossz 10 mm
Csavarhúzó éle 0,6 x 3,5
Csavarhúzó éle, standard DIN 5264
Dugaszolási ciklusok 25
Dugaszolási erő/pólus, max. 7 N
Húzóerő / pólus, max. 5,5 N

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag PBT
Szín fekete
Színskála (hasonló) RAL 9011
Szigetelőanyag csoport IIIa
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) ≥ 200
Szigetelés erőssége ≥ 108 Ω
UL 94 éghetőségi osztály V-0
Érintkező anyaga CuSn
Érintkező felület ónozott
Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete 4...8 µm Sn tűzi-mártó ónozással bevont
Tárolási hőmérséklet, min. -40 °C
Tárolási hőmérséklet, max. 70 °C
Üzemi hőmérséklet, min. -50 °C
Üzemi hőmérséklet, max. 100 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. -30 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. 100 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) 24 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) 19 A
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C) 21 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C) 16,5 A
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 400 V
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 320 V
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 250 V
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 4 kV
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 4 kV
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez 4 kV
Rövid idejű határáram ellenállás 3 x 1s mit 120 A

Csomagolás

Csomagolás Doboz
VPE hosszúság
VPE szélesség
VPE magasság

Csatlakoztatható vezetékek

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,13 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 3,31 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 12
Tömör, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
Tömör, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
Flexibilis, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
Flexibilis, max. H05(07) V-K 2,5 mm²
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. 0,25 mm²
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. 2,5 mm²
érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0,25 mm²
érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 2,5 mm²
Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø 2,8 mm x 2,0 mm
Rögzíthető vezeték
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,5 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 12 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,5/16 OR
Csupaszolási hossz
névleges 10 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,5/10
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,75 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 12 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,75/16 W
Csupaszolási hossz
névleges 10 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,75/10
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 1 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 12 mm
Ajánlott érvéghüvely H1,0/16D R
Csupaszolási hossz
névleges 10 mm
Ajánlott érvéghüvely H1,0/10
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 1,5 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 10 mm
Ajánlott érvéghüvely H1,5/10
Csupaszolási hossz
névleges 12 mm
Ajánlott érvéghüvely H1,5/16 R
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
névleges 2,5 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 10 mm
Ajánlott érvéghüvely H2,5/10
Csupaszolási hossz
névleges 13 mm
Ajánlott érvéghüvely H2,5/16DS BL
Hivatkozási szöveg A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P), Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.

CSA névleges adatok

Intézet (CSA) icon
Tanúsítvány száma (CSA) 200039-1121690
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) 300 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) 300 V
Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA) 10 A
Névleges áram (D felhasználási csoport / CSA) 10 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 12
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 26
Hivatkozás a tanúsítási értékekre A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.

UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus) icon
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) 300 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) 300 V
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059) 18,5 A
Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059) 10 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 26
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 12
Hivatkozás a tanúsítási értékekre A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.

Típusvizsgálatok

Teszt: Jelölések tartóssága
Standard DIN EN 61984 szabvány, 7.3.2 / 09.02 szakasz, minta a DIN EN 60068-2-70 / 07.96 szabvány szerint
Teszt eredetjelölés, típusazonosítás, raszter, anyagtípus, dátum óra
Kiértékelés elérhető
Teszt tartósság
Kiértékelés átadva
Teszt: Helytelen illesztés (nem felcserélhetők)
Standard DIN EN 61984 szabvány, 6.3 és 6.9.1 / 09.02 szakasz, DIN EN 60512-13-5 / 11.08
Teszt 180°-kal elfordítva kódolóelemekkel
Kiértékelés átadva
Teszt szemrevételezéses ellenőrzés
Kiértékelés átadva
Teszt: Rögzíthető keresztmetszet
Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 7 és 9.1 / 12.00 szakasz, DIN EN 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 / 04.08 szakasz
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 0,2 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 0,2 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 2,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 2,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 26/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 26/19
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 14/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 14/19
Kiértékelés átadva
Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata
Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 9.4 / 12.00 szakasz
Követelmény 0,2 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 26/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 26/19
Kiértékelés átadva
Követelmény 0,3 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete H05V-U0.5
Vezető típusa és keresztmetszete H05V-K0.5
Kiértékelés átadva
Követelmény 0,7 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete H07V-U2.5
Vezető típusa és keresztmetszete H07V-K2.5
Kiértékelés átadva
Követelmény 0,9 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 12/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 12/19
Kiértékelés átadva
Kihúzási vizsgálat
Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 9.5 / 12.00 szakasz
Követelmény ≥10 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 26/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 26/19
Kiértékelés átadva
Követelmény ≥20 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete H05V-U0.5
Vezető típusa és keresztmetszete H05V-K0.5
Kiértékelés átadva
Követelmény ≥50 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete H07V-U2.5
Vezető típusa és keresztmetszete H07V-K2.5
Kiértékelés átadva
Követelmény ≥60 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 12/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 12/19
Kiértékelés átadva

Fontos megjegyzés

IPC megfelelőség A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
Megjegyzések
  • További változatok külön kérésre
  • Aranyozott érintkező felület külön kérésre
  • A névleges áram a névleges keresztmetszettől és a minimális pólusszámtól függ.
  • Érvéghüvely műanyag gallér nélkül, DIN 46228/1
  • Érvéghüvely műanyag gallérral DIN 46228/4
  • P a rajzon = osztás
  • Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.
  • A tesztpont csak potenciálelvételi pontként használható.
  • Az IEC 61984 szerint az OMNIMATE-csatlakozók megszakítási kapacitás nélküli csatlakozók (COC). A tervezett használat alatt a csatlakozók nem dughatók be vagy ki feszültség vagy terhelés alatt
  • A termék hosszú idejű tárolása 50 °C átlagos hőmérsékleten és maximum 70% páratartalmon, 36 hónap

Letöltések

Tanúsítványok

Jóváhagyások CSA CURUS
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Kapcsolódó termékek

Szín:
Pólusszám:
Szín: narancssárga
Pólusszám: 2
Rendelési szám: 1983080000
Típus: BLF 5.08HC/02/270LR SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 270°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 3
Rendelési szám: 1983090000
Típus: BLF 5.08HC/03/270LR SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 270°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 4
Rendelési szám: 1983100000
Típus: BLF 5.08HC/04/270LR SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 270°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 5
Rendelési szám: 1983110000
Típus: BLF 5.08HC/05/270LR SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 270°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 6
Rendelési szám: 1983120000
Típus: BLF 5.08HC/06/270LR SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 270°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 7
Rendelési szám: 1983130000
Típus: BLF 5.08HC/07/270LR SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 7, 270°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 8
Rendelési szám: 1983140000
Típus: BLF 5.08HC/08/270LR SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 270°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 9
Rendelési szám: 1983150000
Típus: BLF 5.08HC/09/270LR SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 270°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 10
Rendelési szám: 1983160000
Típus: BLF 5.08HC/10/270LR SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 10, 270°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 11
Rendelési szám: 1983170000
Típus: BLF 5.08HC/11/270LR SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 11, 270°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 12
Rendelési szám: 1983180000
Típus: BLF 5.08HC/12/270LR SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 270°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 13
Rendelési szám: 1983190000
Típus: BLF 5.08HC/13/270LR SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 13, 270°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 14
Rendelési szám: 1983200000
Típus: BLF 5.08HC/14/270LR SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 14, 270°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 15
Rendelési szám: 1983210000
Típus: BLF 5.08HC/15/270LR SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 15, 270°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 16
Rendelési szám: 1983220000
Típus: BLF 5.08HC/16/270LR SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 16, 270°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 17
Rendelési szám: 1983230000
Típus: BLF 5.08HC/17/270LR SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 17, 270°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 18
Rendelési szám: 1983240000
Típus: BLF 5.08HC/18/270LR SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 18, 270°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 19
Rendelési szám: 1983250000
Típus: BLF 5.08HC/19/270LR SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 19, 270°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 20
Rendelési szám: 1983260000
Típus: BLF 5.08HC/20/270LR SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 20, 270°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 2
Rendelési szám: 1982310000
Típus: BLF 5.08HC/02/270LR SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 270°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 4
Rendelési szám: 1982330000
Típus: BLF 5.08HC/04/270LR SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 270°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 5
Rendelési szám: 1982340000
Típus: BLF 5.08HC/05/270LR SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 270°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 18
Rendelési szám: 1982470000
Típus: BLF 5.08HC/18/270LR SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 18, 270°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek