Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M8, Numero di poli: 4, 5 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
N. d’ordine
1981920500
Tipo
SAIL-M8G-4S-5.0U
GTIN (EAN)
4032248684601
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Peso netto
195 g
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
Dati tecnici del cavo
Alogeni
No
Campo delle temperature, posa fissa
-40...90 °C
Campo delle temperature, posa mobile
-30...90 °C
Cavi ibridi
No
Codifica a colori
marrone, bianco, blu, Nero
Colore della guaina
nero
Diametro esterno
5.1 mm ± 0.2 mm
Guaina secondo UL AWM Style
20549 (80 °C / 300 V)
Idoneità all'installazione con catene portacavi
Sì
Irradiazione con legami trasversali
No
Isolamento
PP
Lunghezza cavo configurabile
No
Lunghezza del cavo
5 m
Materiale della guaina
PUR
Nucleo secondo UL AWM Style
10493 (80 °C / 300 V)
Numero di poli
4
Raggio di curvatura min., fisso
5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., mobile
12 x diametro cavo
Resistente alle perle di saldatura
No
Resistenza alla torsione
360 °/m
Resistenza alle scintille di saldatura
No
Schermato
Sì
Sezione del conduttore
0,34 mm²
Velocità
100 m/s
accelerazione
5 m/s²
cicli di piegatura
250,00
Dati tecnici generali
Campo di temperatura custodia
-25…+80 °C
Cicli di inserimento
≥ 100
Codifica
nessuno
Coppia di serraggio
M8: 0,5 - 0,6 Nm
Corrente nominale
4 A
Filettatura del collegamento
M8
Grado di lordura
3
Grado di protezione
IP67
LED
No
Materiale anello filettato
ottone, nichelato
Materiale base della custodia
PUR
Resistenza contro l'isolamento
108 Ω
Superficie dei contatti
dorata
Tensione nominale
30 V
Versione
Connettore maschio, diritto
ponticellato
No
Proprietà elettriche
Resistenza contro l'isolamento
108 Ω
Tensione nominale
30 V
Connettore maschio dx
Spina di collegamento a destra
estremità conduttore libera
Connettore maschio sx
Spina di collegamento a sinistra
M8, IP67, Contatto maschio, Diritto, Plastica, non schermate
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M8, Numero di poli: 4, 1.5 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M8, Numero di poli: 4, 10 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M8, Numero di poli: 4, 3 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M8, Numero di poli: 4, 5 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M8, Numero di poli: 4, 1.5 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M8, Numero di poli: 4, 10 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M8, Numero di poli: 4, 3 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.