Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SAIL-M8GM8G-4S-12.5U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 12.5 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
N. d’ordine 1981901250
Tipo SAIL-M8GM8G-4S-12.5U
GTIN (EAN) 4032248753673
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Peso netto 518 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Dati tecnici del cavo

Alogeni No
Campo delle temperature, posa fissa -40...90 °C
Campo delle temperature, posa mobile -30...90 °C
Cavi ibridi No
Codifica a colori marrone, bianco, blu, Nero
Colore della guaina nero
Diametro esterno 5.1 mm ± 0.2 mm
Guaina secondo UL AWM Style 20549 (80 °C / 300 V)
Idoneità all'installazione con catene portacavi
Irradiazione con legami trasversali No
Isolamento PP
Lunghezza cavo configurabile No
Lunghezza del cavo 12,5 m
Materiale della guaina PUR
Nucleo secondo UL AWM Style 10493 (80 °C / 300 V)
Numero di poli 4
Raggio di curvatura min., fisso 5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., mobile 12 x diametro cavo
Resistente alle perle di saldatura No
Resistenza alla torsione 360 °/m
Resistenza alle scintille di saldatura No
Schermato
Sezione del conduttore 0,34 mm²
Velocità 100 m/s
accelerazione 5 m/s²
cicli di piegatura 250,00

Dati tecnici generali

Campo di temperatura custodia -25…+80 °C
Cicli di inserimento ≥ 100
Codifica nessuno
Coppia di serraggio M8: 0,5 - 0,6 Nm
Corrente nominale 4 A
Filettatura del collegamento M8 / M8
Grado di lordura 3
Grado di protezione IP67
LED No
Materiale anello filettato ottone, nichelato
Materiale base della custodia PUR
Resistenza contro l'isolamento 108 Ω
Superficie dei contatti dorata
Tensione nominale 30 V
Versione maschio, diritto - femmina, diritto
ponticellato No

Proprietà elettriche

Resistenza contro l'isolamento 108 Ω
Tensione nominale 30 V

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra M8, IP67, Contatto femmina, Diritto, Plastica, non schermate

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra M8, IP67, Contatto maschio, Diritto, Plastica, non schermate

Download

Eplan Data Portal Eplan data
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Omologazioni

Omologazioni CE UKCA
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1981900015
Tipo: SAIL-M8GM8G-4S-0.15U
Versione:
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 0.15 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1981900030
Tipo: SAIL-M8GM8G-4S-0.3U
Versione:
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 0.3 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1981900050
Tipo: SAIL-M8GM8G-4S-0.50U
Versione:
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 0.5 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1981900075
Tipo: SAIL-M8GM8G-4S-0.75U
Versione:
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 0.75 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1981900100
Tipo: SAIL-M8GM8G-4S-1.0U
Versione:
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 1 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1981900150
Tipo: SAIL-M8GM8G-4S-1.5U
Versione:
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 1.5 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1981901000
Tipo: SAIL-M8GM8G-4S-10U
Versione:
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 10 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1981901500
Tipo: SAIL-M8GM8G-4S-15U
Versione:
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 15 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1981901750
Tipo: SAIL-M8GM8G-4S-17.5U
Versione:
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 17.5 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1981900200
Tipo: SAIL-M8GM8G-4S-2.0U
Versione:
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 2 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1981902000
Tipo: SAIL-M8GM8G-4S-20U
Versione:
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 20 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1981900300
Tipo: SAIL-M8GM8G-4S-3.0U
Versione:
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 3 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1981900350
Tipo: SAIL-M8GM8G-4S-3.5U
Versione:
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 3.5 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1981900500
Tipo: SAIL-M8GM8G-4S-5.0U
Versione:
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 5 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1981900700
Tipo: SAIL-M8GM8G-4S-7.0U
Versione:
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 7 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1981900750
Tipo: SAIL-M8GM8G-4S-7.5U
Versione:
Cavo per bus, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli: 4, 7.5 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi