Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
BVZ 7.62HP/04/180F SN DKGY BX SO
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 10 mm², skrzynia
Nr zam. 1981700000
Typ BVZ 7.62HP/04/180F SN DKGY BX SO
GTIN (EAN) 4032248678167
Ilość 100 Szt.
parametry produktu IEC: 1000 V / 57 A / 0.2 - 10 mm²
UL: 600 V / 40.5 A
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 42,1 mm
Głębokość (cale) 1,657 inch
Wysokość 23,1 mm
Wysokość (cale) 0,909 inch
Szerokość 45,72 mm
Szerokość (cale) 1,8 inch
Masa netto 23,87 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Power - seria BV/SV 7.62HP
Rodzaj przyłącza Przyłącze pola
Metoda wykonywania złącz Przyłącze z jarzmem
Raster w mm (P) 7,62 mm
Raster w calach (P) 0,3 "
Kierunek odejścia przewodu 180°
Liczba biegunów 4
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
Przekrój pomiarowy 6 mm²
Stopień ochrony IP20
Moment obrotowy dociągający, min. 0,5 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,6 Nm
śruba dociskowa M 3
końcówka wkrętaka 0,6 x 3,5
Cykle wpinania 25
Siła wtykania/biegun, maks. 16,5 N
Siła ciągnięcia / biegun, maks. 11 N

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny PA GF
Barwny bazaltowy szary
Tabela kolorów (podobny) RAL 7012
grupa materiałów izolacyjnych II
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 500
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków stop miedzi
Powierzchnia styku cynowana
Struktura warstwowa wtyku 6...8 µm Sn błyszczące
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 125 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 100 °C

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min. 0,2 mm²
Zakres zaciskania, maks. 10 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 24
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 8
jednodrutowe, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U 6 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 10 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. 0,2 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. 6 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. 0,5 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. 6 mm²
Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,0 mm; 2,4 mm
Zaciskany przewód
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 14 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,5/18 OR
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 1 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 15 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,0/18 GE
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 1,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 15 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,5/18D SW
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,5/12
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,75 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 14 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,75/18 W
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 2,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 14 mm
Zalecana tulejka kablowa H2,5/19D BL
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H2,5/12
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 4 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H4,0/12
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 14 mm
Zalecana tulejka kablowa H4,0/20D GR
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 6 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 14 mm
Zalecana tulejka kablowa H6,0/20 SW
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H6,0/12
Tekst referencyjny Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P), Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 57 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 54 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 51 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 41 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 1 000 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 1 000 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 800 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 6 000 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 8 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 8 kV
odporność na zwarcia 3 x 1s z 420 A
Odstęp izolacyjny po izolacji, min. 13,8 mm
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. 10,2 mm

Dane znamionowe wg CSA

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 40,5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) 40,5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 5 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 24
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 8

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa F / UL 1059) 1 000 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 40,5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) 40,5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa F / UL 1059) 40,5 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 8
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 350 mm
Szerokość VPE 132 mm
Wysokość VPE 187 mm

Testy typu

Test: wytrzymałość znaczników
Standard DIN EN 61984 rozdział 7.3.2 / 09.02 według wzorca zamieszczonego w DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test znacznik początku, identyfikacja typu, raster, typ materiału
Ocena dostępny
Test wytrzymałość
Ocena sprawdzony
Test: nieprawidłowe połączenie (brak możliwości wymiany)
Standard DIN EN 61984 rozdziały 6.3 i 6.9.1 / 09.02, DIN IEC 512 część 7 rozdział 5 / 05.94
Test 180° obrócone z elementami kodowymi
Ocena sprawdzony
Test 180° obrócone bez elementów kodowych
Ocena sprawdzony
Test: przekrój zaciskowy
Standard DIN EN 60999-1 rozdziały 7 i 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 rozdział 8.2.4.5.1 / 12.02
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 0,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 6 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 6 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 24/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 24/19
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 10/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 10/19
Ocena sprawdzony
Test uszkodzenia i przypadkowego poluzowania przewodników
Standard DIN EN 60999-1 rozdział 9.4 / 12.00
Wymaganie 0,2 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 24/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 24/19
Ocena sprawdzony
Wymaganie 0,3 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 0,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,5 mm²
Ocena sprawdzony
Wymaganie 1,4 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 6 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 6 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 10/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 10/19
Ocena sprawdzony
Test wyciągania
Standard DIN EN 60999-1 rozdział 9.5 / 12.00
Wymaganie ≥10 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 24/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 24/19
Ocena sprawdzony
Wymaganie ≥20 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 0,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,5 mm²
Ocena sprawdzony
Wymaganie ≥80 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 6 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 6 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 10/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 10/19
Ocena sprawdzony

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
  • Końcówka tulejkowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego według DIN 46228/1
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002638
    ETIM 7.0 EC002638
    ETIM 8.0 EC002638
    ETIM 9.0 EC002638
    ETIM 10.0 EC002638
    ECLASS 9.0 27-44-03-09
    ECLASS 9.1 27-44-03-09
    ECLASS 10.0 27-44-03-09
    ECLASS 11.0 27-46-02-02
    ECLASS 12.0 27-46-02-02
    ECLASS 13.0 27-46-02-02
    ECLASS 14.0 27-46-02-02
    ECLASS 15.0 27-46-02-02

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CURUS
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cURus) E60693

    Produkty pokrewne

    Liczba biegunów:
    Liczba biegunów: 2
    Nr zam.: 1930050000
    Barwny: czarny
    Typ: BVZ 7.62HP/02/180F SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 10 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 3
    Nr zam.: 1930060000
    Barwny: czarny
    Typ: BVZ 7.62HP/03/180F SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 10 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 4
    Nr zam.: 1930070000
    Barwny: czarny
    Typ: BVZ 7.62HP/04/180F SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 10 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 5
    Nr zam.: 1930080000
    Barwny: czarny
    Typ: BVZ 7.62HP/05/180F SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 10 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 6
    Nr zam.: 1930090000
    Barwny: czarny
    Typ: BVZ 7.62HP/06/180F SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 10 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 7
    Nr zam.: 1930100000
    Barwny: czarny
    Typ: BVZ 7.62HP/07/180F SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 7, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 10 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 8
    Nr zam.: 1930110000
    Barwny: czarny
    Typ: BVZ 7.62HP/08/180F SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 10 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 9
    Nr zam.: 1930120000
    Barwny: czarny
    Typ: BVZ 7.62HP/09/180F SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 9, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 10 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 10
    Nr zam.: 1930130000
    Barwny: czarny
    Typ: BVZ 7.62HP/10/180F SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 10 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 11
    Nr zam.: 1930140000
    Barwny: czarny
    Typ: BVZ 7.62HP/11/180F SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 11, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 10 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 12
    Nr zam.: 1930150000
    Barwny: czarny
    Typ: BVZ 7.62HP/12/180F SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 12, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 10 mm², skrzynia