Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
LL3R 5.08/66/90 3.2SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 66, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
Best.-Nr. 1979240000
Art LL3R 5.08/66/90 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248674381
VPE 5 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 500 V / 32.5 A / 0.5 - 6 mm²
UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 32 mm
Tiefe (inch) 1,26 inch
Höhe 48,47 mm
Höhe (inch) 1,908 inch
Höhe niedrigstbauend 45,27 mm
Breite 114,95 mm
Breite (inch) 4,526 inch
Nettogewicht 288,24 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie LL
Leiteranschlusstechnik Zugbügelanschluss
Eigenschaft, Klemmstelle WireReady
Montage auf der Leiterplatte THT-Lötanschluss
Leiterabgangsrichtung 90°
Raster in mm (P) 5,08 mm
Raster in Zoll (P) 0,2 "
Polzahl 66
Polreihenzahl
Kundenseitig anreihbar Ja
Anzahl Reihen
maximal anreihbare Pole je Reihe 24 
Lötstiftlänge (l) 3,2 mm
Lötstift-Abmessungen 0,75 x 0,9 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,3 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
Anzahl Lötstifte pro Pol
Schraubendreherklinge 0,6 x 3,5
Schraubendreherklinge Norm DIN 5264
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmschraube M 3
Abisolierlänge 6 mm
L1 in mm 106,68 mm
L1 in Zoll 4,2 "
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingers. ungest./ handrückens. gesteckt
Schutzart IP20
Isolationswiderstand ≥ 108 Ω

Werkstoffdaten

Isolierstoff Wemid (PA)
Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Isolierstoffgruppe I
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 600
Isolationswiderstand ≥ 108 Ω
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktoberfläche verzinnt
Beschichtung 4-6 μm SN
Verzinnungsart matt
Schichtaufbau - Lötanschluss 4...6 µm Sn matt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 120 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 120 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 0,08 mm²
Klemmbereich, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 6 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 4 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 0,5 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 2,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. 0,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 2,5 mm²
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,4 mm; 3,0 mm
Klemmbare Leiter
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 8 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/12 OR
Abisolierlänge
nominal 6 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/6
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,75 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 8 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,75/12 W
Abisolierlänge
nominal 6 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,75/6
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 1 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 8 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,0/12 GE
Abisolierlänge
nominal 6 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,0/6
Hinweistext Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen., Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 32,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 26 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 27,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 22 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 500 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 250 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 4 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 120 A

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1202191
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 20 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (UR) icon
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 20 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 142 mm
VPE Breite 127 mm
VPE Höhe 66 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
  • AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Zulassungen

Zulassungen CSA UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Polzahl:
Farbe: orange
Polzahl: 6
Best.-Nr.: 1934340000
Art: LL3R 5.08/06/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 9
Best.-Nr.: 1934350000
Art: LL3R 5.08/09/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 12
Best.-Nr.: 1979060000
Art: LL3R 5.08/12/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 15
Best.-Nr.: 1979070000
Art: LL3R 5.08/15/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 15, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 18
Best.-Nr.: 1979080000
Art: LL3R 5.08/18/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 18, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 21
Best.-Nr.: 1979090000
Art: LL3R 5.08/21/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 21, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 24
Best.-Nr.: 1979100000
Art: LL3R 5.08/24/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 24, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 27
Best.-Nr.: 1979110000
Art: LL3R 5.08/27/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 27, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 30
Best.-Nr.: 1979120000
Art: LL3R 5.08/30/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 30, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 33
Best.-Nr.: 1979130000
Art: LL3R 5.08/33/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 33, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 36
Best.-Nr.: 1979140000
Art: LL3R 5.08/36/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 36, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 42
Best.-Nr.: 1979160000
Art: LL3R 5.08/42/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 42, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 48
Best.-Nr.: 1979180000
Art: LL3R 5.08/48/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 48, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 54
Best.-Nr.: 1979200000
Art: LL3R 5.08/54/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 54, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 60
Best.-Nr.: 1979220000
Art: LL3R 5.08/60/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 60, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 72
Best.-Nr.: 1979260000
Art: LL3R 5.08/72/90 3.2SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,2 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 72, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile