NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 3.81 mm, Pólusszám: 30, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz
Rendelési szám
1973860000
Típus
SCD-THR 3.81/30/90G 3.2SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248683376
Qty.
20 pc(s).
Termékadatok
IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 11 A
Csomagolás
Doboz
Méretek és tömegek
Mélység
21,9 mm
Mélység (coll)
0,862 inch
Magasság
25,9 mm
Magasság (coll)
1,02 inch
Legalacsonyabb változat magassága
22,7 mm
Szélesség
58,54 mm
Szélesség (coll)
2,305 inch
Nettó tömeg
22,37 g
Termékek környezetvédelmi megfelelősége
RoHS megfelelőségi állapot
Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Rendszerspecifikációk
Termékcsalád
OMNIMATE Signal - sorozat BC/SC 3.81
Csatlakozás típusa
Áramköri lap csatlakozás
Felszerelés NYÁK-ra
THT/THR-forrasztott csatlakozással
Raszter mm-ben (P)
3,81 mm
Raszter inch-ben (P)
0,15 "
Kimenő könyök
90°
Pólusszám
30
Forrasztótüskék száma pólusonként
1
Forrasztótüske hossza (l)
3,2 mm
Forrasztótüske tűrése
+0,02 / -0,02 mm
Forrasztótüske méretei
d = 1,0 mm, Nyolcszögletű
Forrasztótüske méretei=d Tűrés
0 / -0,03 mm
Forrasztószem lyukátmérő (D)
1,3 mm
Forrasztószem lyukátmérő tűrés (D)
+ 0,1 mm
Forraszbetét külső átmérője
2,1 mm
Sablon nyílás átmérő
1,9 mm
L1, mm
53,34 mm
L1, inch
2,1 "
Sorok száma
2
Érintkezősorok száma
2
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint
Ujjak számára biztonságos nem dugaszolt/ Kézfej számára biztonságos dugaszolt
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint
IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva
Térfogati ellenállás
≤5 mΩ
Kódolható
Igen
Dugaszolási erő/pólus, max.
8 N
Húzóerő / pólus, max.
5,5 N
Anyagjellemzők
Szigetelőanyag
LCP GF
Szín
fekete
Színskála (hasonló)
RAL 9011
Szigetelőanyag csoport
IIIa
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI)
≥ 175
Moisture Level (MSL)
1
UL 94 éghetőségi osztály
V-0
Érintkező anyaga
Cu-ötvözet
Érintkező felület
ónozott
Tárolási hőmérséklet, min.
-40 °C
Tárolási hőmérséklet, max.
70 °C
Üzemi hőmérséklet, min.
-50 °C
Üzemi hőmérséklet, max.
120 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.
-25 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.
120 °C
Névleges adatok IEC szerint
szabvány szerint tesztelve
IEC 60664-1, IEC 61984
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)
17,5 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)
13,9 A
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C)
17 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)
12,3 A
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez
320 V
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez
160 V
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez
160 V
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez
2,5 kV
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez
2,5 kV
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez
2,5 kV
Rövid idejű határáram ellenállás
3 x 1s mit 76 A
Csomagolás
Csomagolás
Doboz
VPE hosszúság
290 mm
VPE szélesség
136 mm
VPE magasság
28 mm
CSA névleges adatok
Intézet (CSA)
Tanúsítvány száma (CSA)
200039-1121690
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA)
300 V
Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA)
11 A
Hivatkozás a tanúsítási értékekre
A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.
UL 1059 névleges adatok
Intézet (cURus)
Tanúsítvány száma (cURus)
E60693
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059)
300 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059)
300 V
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059)
11 A
Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059)
11 A
Hivatkozás a tanúsítási értékekre
A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.
Fontos megjegyzés
IPC megfelelőség
A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
Megjegyzések
További változatok külön kérésre
A névleges áram a névleges keresztmetszettől és a minimális pólusszámtól függ.
A névleges adatok kizárólag magától a komponenstől függenek. A más komponensek felé érvényes hézagokat és kúszóutakat a vonatkozó alkalmazási szabvány szerint kell tervezni.
P a rajzon = osztás
Az IEC 61984 szerint az OMNIMATE-csatlakozók megszakítási kapacitás nélküli csatlakozók (COC). A tervezett használat alatt a csatlakozók nem dughatók be vagy ki feszültség vagy terhelés alatt
A termék hosszú idejű tárolása 50 °C átlagos hőmérsékleten és maximum 70% páratartalmon, 36 hónap
A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
Megjegyzések
További változatok külön kérésre
A névleges áram a névleges keresztmetszettől és a minimális pólusszámtól függ.
A névleges adatok kizárólag magától a komponenstől függenek. A más komponensek felé érvényes hézagokat és kúszóutakat a vonatkozó alkalmazási szabvány szerint kell tervezni.
P a rajzon = osztás
Az IEC 61984 szerint az OMNIMATE-csatlakozók megszakítási kapacitás nélküli csatlakozók (COC). A tervezett használat alatt a csatlakozók nem dughatók be vagy ki feszültség vagy terhelés alatt
A termék hosszú idejű tárolása 50 °C átlagos hőmérsékleten és maximum 70% páratartalmon, 36 hónap
Ez a funkció a külső https://supplyframe.com szolgáltatón keresztül érhető el. A „Folytatás” gombra kattintva erre az oldalra irányítjuk át. A személyes adatok adatátvitele ilyenkor nem európai országokba irányul. Kérjük, ellenőrizze a külső weboldal adatvédelmi irányelvét, amelyért a Weidmüller nem vállal felelősséget és kötelezettségeket.