Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
BCF 3.81/18/180 SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 18, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
Rendelési szám 1969250000
Típus BCF 3.81/18/180 SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248678037
Qty. 50 pc(s).
Termékadatok IEC: 320 V / 17.5 A / 0.14 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 16
Csomagolás Doboz

Méretek és tömegek

Mélység 22 mm
Mélység (coll) 0,866 inch
Magasság 7,9 mm
Magasság (coll) 0,311 inch
Szélesség 68,67 mm
Szélesség (coll) 2,704 inch
Nettó tömeg 11,6 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

System Parameters

Termékcsalád OMNIMATE Signal - sorozat BC/SC 3.81
Csatlakozás típusa Terepi csatlakozás
Vezetékcsatlakozás-technika PUSH IN aktuátorral
Raszter mm-ben (P) 3,81 mm
Raszter inch-ben (P) 0,15 "
Vezeték kimeneti irány 180°
Pólusszám 18
L1, mm 64,77 mm
L1, inch 2,55 "
Sorok száma
Érintkezősorok száma
Névleges keresztmetszet 1 mm²
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint Ujjak számára biztonságos
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva
Védelmi osztály IP20
Térfogati ellenállás ≤5 mΩ
Kódolható Igen
Csupaszolási hossz 9 mm
Csavarhúzó éle 0,4 x 2,5
Csavarhúzó éle, standard DIN 5264
Dugaszolási ciklusok 25
Dugaszolási erő/pólus, max. 8 N
Húzóerő / pólus, max. 7 N

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag PA 66 GF 30
Szín narancssárga
Színskála (hasonló) RAL 2000
Szigetelőanyag csoport II
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) ≥ 550
Szigetelés erőssége ≥ 108 Ω
UL 94 éghetőségi osztály V-0
Érintkező anyaga Rézötvözet
Érintkező felület ónozott
Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete 4...8 µm Sn matt
Tárolási hőmérséklet, min. -40 °C
Tárolási hőmérséklet, max. 70 °C
Üzemi hőmérséklet, min. -50 °C
Üzemi hőmérséklet, max. 120 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. -25 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. 120 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) 17,5 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) 17,5 A
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C) 17,5 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C) 16,3 A
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 320 V
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 160 V
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 160 V
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 2,5 kV
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 2,5 kV
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez 2,5 kV
Rövid idejű határáram ellenállás 3 x 1s mit 76 A

Csomagolás

Csomagolás Doboz
VPE hosszúság 215 mm
VPE szélesség 171 mm
VPE magasság 33 mm

Csatlakoztatható vezetékek

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,14 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 16
Tömör, min. H05(07) V-U 0,14 mm²
Tömör, max. H05(07) V-U 1,5 mm²
Flexibilis, min. H05(07) V-K 0,14 mm²
Flexibilis, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. 0,25 mm²
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. 1 mm²
érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0,25 mm²
érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 1,5 mm²
Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm; 1,9 mm
Rögzíthető vezeték
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,5 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 12 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,5/16 OR
Csupaszolási hossz
névleges 10 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,5/10
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,75 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 12 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,75/16 W
Csupaszolási hossz
névleges 10 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,75/10
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 1 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 12 mm
Ajánlott érvéghüvely H1,0/16D R
Csupaszolási hossz
névleges 10 mm
Ajánlott érvéghüvely H1,0/10
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,34 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 10 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,34/12 TK
Hivatkozási szöveg A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P), Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.

CSA névleges adatok

Intézet (CSA) icon
Tanúsítvány száma (CSA) 200039-1121690
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) 300 V
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA) 50 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) 300 V
Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA) 11 A
Névleges áram (C felhasználási csoport / CSA) 11 A
Névleges áram (D felhasználási csoport / CSA) 11 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 26
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 16
Hivatkozás a tanúsítási értékekre A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.

UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus) icon
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) 300 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) 300 V
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059) 10 A
Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059) 10 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 26
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 16
Hivatkozás a tanúsítási értékekre A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.

Típusvizsgálatok

Teszt: Helytelen illesztés (nem felcserélhetők)
Teszt szemrevételezéses ellenőrzés
Kiértékelés átadva

Fontos megjegyzés

IPC megfelelőség A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
Megjegyzések
  • A névleges adatok kizárólag magától a komponenstől függenek. A más komponensek felé érvényes hézagokat és kúszóutakat a vonatkozó alkalmazási szabvány szerint kell tervezni.
  • A névleges áram a névleges keresztmetszettől és a minimális pólusszámtól függ.
  • P a rajzon = osztás
  • Vezetékek a következőkhöz csatlakozás: 1,5 mm² műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46 228/1, 125 V/2,5 kV III/3 vagy 250 V/2,5 kV II/2 névleges feszültséggel
  • A krimpelési alak érvéghüvelyekhez PZ 1,5 (rendelési szám: 9005990000) vagy PZ 6/5 (rendelési szám: 9011460000) krimpelő szerszámokkal, nagyobb keresztmetszetekhez.
  • Érvéghüvely műanyag gallér nélkül, DIN 46228/1
  • Érvéghüvely műanyag gallérral DIN 46228/4
  • A tesztpont csak potenciálelvételi pontként használható.
  • Az IEC 61984 szerint az OMNIMATE-csatlakozók megszakítási kapacitás nélküli csatlakozók (COC). A tervezett használat alatt a csatlakozók nem dughatók be vagy ki feszültség vagy terhelés alatt
  • A termék hosszú idejű tárolása 50 °C átlagos hőmérsékleten és maximum 70% páratartalmon, 36 hónap

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9,1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Tanúsítványok

Jóváhagyások CSA CURUS
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Kapcsolódó termékek

Szín:
Pólusszám:
Szín: fekete
Pólusszám: 20
Rendelési szám: 1970290000
Típus: BCF 3.81/20/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 20, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 2
Rendelési szám: 1969090000
Típus: BCF 3.81/02/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 2, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 3
Rendelési szám: 1969100000
Típus: BCF 3.81/03/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 3, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 4
Rendelési szám: 1969110000
Típus: BCF 3.81/04/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 4, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 5
Rendelési szám: 1969120000
Típus: BCF 3.81/05/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 5, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 6
Rendelési szám: 1969130000
Típus: BCF 3.81/06/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 6, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 7
Rendelési szám: 1969140000
Típus: BCF 3.81/07/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 7, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 8
Rendelési szám: 1969150000
Típus: BCF 3.81/08/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 8, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 9
Rendelési szám: 1969160000
Típus: BCF 3.81/09/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 9, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 10
Rendelési szám: 1969170000
Típus: BCF 3.81/10/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 10, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 11
Rendelési szám: 1969180000
Típus: BCF 3.81/11/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 11, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 12
Rendelési szám: 1969190000
Típus: BCF 3.81/12/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 12, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 13
Rendelési szám: 1969200000
Típus: BCF 3.81/13/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 13, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 14
Rendelési szám: 1969210000
Típus: BCF 3.81/14/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 14, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 15
Rendelési szám: 1969220000
Típus: BCF 3.81/15/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 15, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 16
Rendelési szám: 1969230000
Típus: BCF 3.81/16/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 16, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 17
Rendelési szám: 1969240000
Típus: BCF 3.81/17/180 SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 17, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 2
Rendelési szám: 1969890000
Típus: BCF 3.81/02/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 2, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 3
Rendelési szám: 1969920000
Típus: BCF 3.81/03/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 3, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 4
Rendelési szám: 1969950000
Típus: BCF 3.81/04/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 4, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 5
Rendelési szám: 1969970000
Típus: BCF 3.81/05/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 5, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 6
Rendelési szám: 1969980000
Típus: BCF 3.81/06/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 6, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 7
Rendelési szám: 1969990000
Típus: BCF 3.81/07/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 7, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 8
Rendelési szám: 1970000000
Típus: BCF 3.81/08/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 8, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 9
Rendelési szám: 1970040000
Típus: BCF 3.81/09/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 9, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 10
Rendelési szám: 1970130000
Típus: BCF 3.81/10/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 10, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 11
Rendelési szám: 1970170000
Típus: BCF 3.81/11/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 11, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 12
Rendelési szám: 1970190000
Típus: BCF 3.81/12/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 12, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 13
Rendelési szám: 1970200000
Típus: BCF 3.81/13/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 13, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 14
Rendelési szám: 1970210000
Típus: BCF 3.81/14/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 14, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 15
Rendelési szám: 1970220000
Típus: BCF 3.81/15/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 15, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 16
Rendelési szám: 1970230000
Típus: BCF 3.81/16/180 SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 16, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek