Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WF 12 NFF
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 120 mm², Bolzenanschluss, Direktmontage
Best.-Nr. 1968940000
Art WF 12 NFF
GTIN (EAN) 4032248671489
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 70,5 mm
Tiefe (inch) 2,776 inch
Höhe 67 mm
Höhe (inch) 2,638 inch
Breite 33,8 mm
Breite (inch) 1,331 inch
Nettogewicht 124,95 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 120 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Spannung mit TW Epoxidharz 2.300 V
Nennstrom 269 A
Strom bei max. Leiter 269 A
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,12 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Stoßspannung mit TW Expoxidharz 12 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 8,61 W
Verschmutzungsgrad 3

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

2 x Kabelschuh DIN 46 234 6...120 mm²
2 x Kabelschuh DIN 46 235 10...95 mm²
Anschlussart Bolzenanschluss
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 60 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 50 Nm
Bolzengröße für Flachanschluss M 12
Kabelschuh DIN 46 234 6...120 mm²
Kabelschuh DIN 46 235 10...95 mm²
Klemmbereich, max. 120 mm²
Klemmbereich, min. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 120 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 120 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 120 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 6 mm²

Maße

Versatz TS 35 31,5 mm

Systemkennwerte

Ausführung Einbolzenklemmen
Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Einbauhinweis Direktmontage
Montageart gerastet
Offene Seiten offen
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1780870000
Art: WF 10
Ausfuehrung:
Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 120 mm², Bolzenanschluss
 
Best.-Nr.: 1968950000
Art: WF 10 NFF
Ausfuehrung:
Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 120 mm², Bolzenanschluss
 
Best.-Nr.: 1319070000
Art: WF 10/32
Ausfuehrung:
Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 120 mm², Bolzenanschluss
 
Best.-Nr.: 1780880000
Art: WF 12
Ausfuehrung:
Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 120 mm², Bolzenanschluss
 
Best.-Nr.: 1319080000
Art: WF 12/32
Ausfuehrung:
Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 120 mm², Bolzenanschluss
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile