Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-PS-ST-MM
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Stecker LWL, Stecker ST, Multimode, IP20
Best.-Nr. 1968150000
Art IE-PS-ST-MM
GTIN (EAN) 4032248667147
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 47 mm
Tiefe (inch) 1,85 inch
Höhe 9,6 mm
Höhe (inch) 0,378 inch
Breite 9,6 mm
Breite (inch) 0,378 inch
Nettogewicht 5 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...90 °C
Betriebstemperatur -20 °C...80 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c

Allgemeine Daten

Anschluss 1 ST
Anschluss 2 kleben, crimpen, polieren
Artikelbeschreibung Stecker ST, Multimode
Einfügungsdämpfung ≤ 0,4 dB
Farbe sonstige
Fasertyp GOF, Multimode
Gehäusebasismaterial Zinkdruckguss
Kabelabzugskraft, min. 100 N
Manteldurchmesser, max. 3,2 mm
Manteldurchmesser, min. 2,6 mm
Material Crimphülse Kupfer, vernickelt
Material Ferrule Zirkonia
Material Knickschutztülle TPE
Material Staubschutzkappe TPE
Rückflussdämpfung ≥ 30 dB
Schutzart IP20
Steckzyklen 1000

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61754-2

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001122
ETIM 7.0 EC001122
ETIM 8.0 EC001122
ETIM 9.0 EC001122
ECLASS 9.0 19-17-01-22
ECLASS 9.1 19-17-01-22
ECLASS 10.0 19-17-01-22
ECLASS 11.0 19-17-01-22
ECLASS 12.0 19-17-01-22
ECLASS 13.0 19-17-01-22
ECLASS 14.0 19-17-01-22