Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-KO-HAT
         

Основные данные для заказа

Версия Пробойник для листового материала
Заказ № 1966810000
Тип IE-KO-HAT
GTIN (EAN) 4032248659630
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 70 мм
Глубина (дюймов) 2,756 inch
Высота 120 мм
Высота (в дюймах) 4,724 inch
Ширина 290 мм
Ширина (в дюймах) 11,417 inch
Масса нетто 3 262 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула Гидравлический пробойник отверстий в листе

Режущие инструменты

Квадратные отверстия до 68 x 68 мм; 2,0 мм F = 370 Н/мм²
Круглые отверстия от 1 до Ø 85 мм 2,0 мм F = 370 Н/мм²
Круглые отверстия от 2 до Ø 64 мм 3,0 мм F = 370 Н/мм²
Круглые отверстия от 3 до Ø 64 мм 2,5 мм F = 600 Н/мм²
Макс. рабочее давление 680 bar
Прямоугольные отверстия до 36 x 112 мм; 2,0 мм F = 370 Н/мм²
Усилие пробивки 75 kN

Загрузки

Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000156
ETIM 7.0 EC000156
ETIM 8.0 EC000156
ETIM 9.0 EC000156
ECLASS 9.0 21-04-90-47
ECLASS 9.1 21-04-90-47
ECLASS 10.0 21-04-90-47
ECLASS 11.0 21-04-51-16
ECLASS 12.0 21-04-51-16
ECLASS 13.0 21-04-51-16

Связанные изделия

Заказ №: 9205030000
Тип: KOBBS 9.5X50
Версия:
Пробойник для листового материала
 
Заказ №: 9205040000
Тип: KOBBS 19X55
Версия:
Пробойник для листового материала
 
Заказ №: 9204780000
Тип: KOBBS 19X75
Версия:
Пробойник для листового материала