Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-BS-V04P-LCD-MM-C
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Flansch LWL, IP67, Variante 4, LC Duplex-Kupplung, Multimode
Best.-Nr. 1964460000
Art IE-BS-V04P-LCD-MM-C
GTIN (EAN) 4032248651924
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 45,3 mm
Tiefe (inch) 1,783 inch
Höhe 38 mm
Höhe (inch) 1,496 inch
Breite 27 mm
Breite (inch) 1,063 inch
Nettogewicht 25,3 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Daten

Anschluss 1 LC Duplex
Anschluss 2 LC Duplex
Artikelbeschreibung Variante 4, LC Duplex-Kupplung
Einfügungsdämpfung ≤ 0,4 dB
Farbe sonstige
Fasertyp Multimode
Gehäusebasismaterial PA UL 94 V0
Rückflussdämpfung ≥ 30 dB
Schutzart IP67
Steckzyklen 500

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-20

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000752
ETIM 7.0 EC000752
ETIM 8.0 EC000752
ETIM 9.0 EC000752
ECLASS 9.1 19-17-01-16
ECLASS 10.0 19-17-01-16
ECLASS 11.0 19-17-01-16
ECLASS 12.0 19-17-01-16
ECLASS 13.0 19-17-01-16
ECLASS 14.0 19-17-01-16

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1963450000
Art: IE-BS-V04P-LCD-SM-C
Ausfuehrung:
Flansch LWL, IP67, Variante 4, LC Duplex-Kupplung, Singlemode