Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAIL-M12GM12W-5-3LW5.0TP
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 5, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. 1963920500
Art SAIL-M12GM12W-5-3LW5.0TP
GTIN (EAN) 4032248646463
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 203 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Allgemeine Technische Daten

Anschlussgewinde M12 / M12
Anzugsdrehmoment M12: 0,8 - 1,2 Nm
Ausführung Stift, gerade - Buchse, gewinkelt
Codierung A-codiert
Gehäusebasismaterial PUR
Isolationswiderstand 108 Ω
Kontaktoberfläche vergoldet
LED Ja
Material Gewindering Zinkdruckguss
Nennspannung 24 V
Nennstrom 4 A
Schutzart IP67, IP68, im verschraubten Zustand, IP65, IP66
Steckzyklen ≥ 100
Temperaturbereich Gehäuse -25…+85 °C
Verschmutzungsgrad 3
gebrückt Nein

Technische Daten Kabel

Aderquerschnitt 0,34 mm²
Außendurchmesser 5.1 mm ± 0.2 mm
Beschleunigung 5 m/s²
Biegeradius min., bewegt 7,5 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., fest verlegt 4 x Kabeldurchmesser
Biegezyklen 10 Mio
Farbcodierung braun, weiß, blau, schwarz, grün / gelb
Geschirmt Nein
Geschwindigkeit 200 m/s
Halogene Nein
Isolation PP
Kabellänge 5 m
Konfigurierbare Kabellänge Nein
Mantel nach UL AWM style 20233 (80 °C / 300 V)
Mantelfarbe schwarz
Mantelmaterial PUR
Polzahl 5
Schleppkettentauglichkeit Ja
Schweißfunkenbeständigkeit Ja
Schweißperlenfest Ja
Strahlenvernetzt Nein
Temperaturbereich, bewegt -30...105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt -40...105 °C
Torsionsfestigkeit 360 °/m

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-2-101

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand 108 Ω
Nennspannung 24 V

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-2-101

Stecker links

Stecker links M12, A-codiert, IP69, Stiftkontakt, gerade, Kunststoff, ungeschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts M12, A-coded, IP69, female contact, angled 90°, Plastic, LED, unshielded

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1963920150
Art: SAIL-M12GM12W-5-3LW1.5TP
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 5, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr.: 1963921000
Art: SAIL-M12GM12W-5-3LW10TP
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 5, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr.: 1963920300
Art: SAIL-M12GM12W-5-3LW3.0TP
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 5, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile