Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
IP65 Serviceschnittstelle FrontCom® Vario
IP65 Serviceschnittstelle FrontCom® Micro
Rahmen
Einsatz-Platten
Einsätze
Sets
Zubehör
Power - Steckdosen
RCBO (FI/LS)
RJ45, USB, SPE
Sicherung
Signal - D-SUB
Signal - VGA, HDMI
USB-Charger
RJ45
SPE
USB
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568B
Best.-Nr.
1963840000
Typ
IE-BI-RJ45-FJ-B
GTIN (EAN)
4032248651894
VPE
10 Stück
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
2,5 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
0…93 % rel. Feuchte
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
Allgemeine Daten
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
IDC
Artikelbeschreibung
Flanscheinsatz
Beschaltung
TIA-568B
Farbe
sonstige
Schockfestigkeit nach IEC 60512-6-3
250 ms-2
Vibrationsfestigkeit nach IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusförmig (9…500 Hz)
Feuchtigkeit
0…93 % rel. Feuchte
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss
Isolationsdurchmesser, min.
0,85 mm
Isolationsdurchmesser, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial
Federstahl, Ni 1,2 µm
Kontaktoberfläche
Gold über Nickel, Au ≥ 0,8 µm
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.4...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 26...AWG 22
Schirmung
360°-Rundumgehäuse, FS 2.8 Masseanschluss für Potentialausgleich
Schutzart
IP67 mit Gehäuse
Steckzyklen
750
Wiederanschließbarkeit
≥ 10 Zyklen für AWG 23-26, ≥ 4 Zyklen für AWG 22
Allgemeine Standards
Anwendungsspezifische Kommunikationskabelanlagen
PROFINET Installationsanleitung
IP-Schutzarten
IEC 60529
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
UL Norm für Kommunikationszubehör
UL 1863
Zertifikat-Nr. (DNV)
TAA000022B
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
500 MΩ
Kontaktwiderstand
≤ 20 mΩ
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3bt
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C
1 A
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
RJ45 Einsätze für Steckverbinder Var.1 / 4 / 5 / 14, HDC und Anschlussdosen IE-OM…; IE-OP…; IE-CC…
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Best.-Nr. :
1962850000
Typ:
IE-BI-RJ45-FJ-A
Ausführung:
Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568A
Best.-Nr. :
1963830000
Typ:
IE-BI-RJ45-FJ-P
Ausführung:
Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, PROFINET
Best.-Nr. :
1962840000
Typ:
IE-BI-RJ45-C
Ausführung:
Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz Kupplung
Ausführung
Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568B
Best.-Nr.
1963840000
Typ
IE-BI-RJ45-FJ-B
GTIN (EAN)
4032248651894
VPE
10 Stück
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
0…93 % rel. Feuchte
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
IDC
Artikelbeschreibung
Flanscheinsatz
Beschaltung
TIA-568B
Farbe
sonstige
Schockfestigkeit nach IEC 60512-6-3
250 ms-2
Vibrationsfestigkeit nach IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusförmig (9…500 Hz)
Feuchtigkeit
0…93 % rel. Feuchte
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss
Isolationsdurchmesser, min.
0,85 mm
Isolationsdurchmesser, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial
Federstahl, Ni 1,2 µm
Kontaktoberfläche
Gold über Nickel, Au ≥ 0,8 µm
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.4...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 26...AWG 22
Schirmung
360°-Rundumgehäuse, FS 2.8 Masseanschluss für Potentialausgleich
Schutzart
IP67 mit Gehäuse
Steckzyklen
750
Wiederanschließbarkeit
≥ 10 Zyklen für AWG 23-26, ≥ 4 Zyklen für AWG 22
Anwendungsspezifische Kommunikationskabelanlagen
PROFINET Installationsanleitung
IP-Schutzarten
IEC 60529
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
UL Norm für Kommunikationszubehör
UL 1863
Zertifikat-Nr. (DNV)
TAA000022B
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Isolationswiderstand
500 MΩ
Kontaktwiderstand
≤ 20 mΩ
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3bt
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C
1 A
Produkthinweis
RJ45 Einsätze für Steckverbinder Var.1 / 4 / 5 / 14, HDC und Anschlussdosen IE-OM…; IE-OP…; IE-CC…
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Best.-Nr. :
1962850000
Typ:
IE-BI-RJ45-FJ-A
Ausführung:
Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568A
Best.-Nr. :
1963830000
Typ:
IE-BI-RJ45-FJ-P
Ausführung:
Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, PROFINET
Best.-Nr. :
1962840000
Typ:
IE-BI-RJ45-C
Ausführung:
Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz Kupplung
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.