Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-BI-RJ45-FJ-P
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, PROFINET
Best.-Nr. 1963830000
Art IE-BI-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN) 4032248646159
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 16 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Feuchtigkeit 0…93 % rel. Feuchte

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeine Daten

Anschluss 1 RJ45
Anschluss 2 IDC
Artikelbeschreibung Flanscheinsatz
Beschaltung PROFINET
Farbe sonstige
Schockfestigkeit nach IEC 60512-6-3 250 ms-2
Vibrationsfestigkeit nach IEC 60512-6-4 50 ms-2 sinusförmig (9…500 Hz)
Feuchtigkeit 0…93 % rel. Feuchte
Gehäusebasismaterial Zinkdruckguss
Isolationsdurchmesser, min. 0,85 mm
Isolationsdurchmesser, max. 1,6 mm
Kategorie Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Kontaktmaterial Federstahl, Ni 1,2 µm
Kontaktoberfläche Gold über Nickel, Au ≥ 0,8 µm
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig 0.4...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG) AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig 0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG) AWG 26...AWG 22
Schirmung 360°-Rundumgehäuse, FS 2.8 Masseanschluss für Potentialausgleich
Schutzart IP67 mit Gehäuse
Steckzyklen 750
Wiederanschließbarkeit ≥ 10 Zyklen für AWG 23-26, ≥ 4 Zyklen für AWG 22

Allgemeine Standards

Anwendungsspezifische Kommunikationskabelanlagen PROFINET Installationsanleitung
IP-Schutzarten IEC 60529
Steckverbinder Norm IEC 60603-7-51
UL Norm für Kommunikationszubehör UL 1863
Zertifikat-Nr. (DNV) TAA000022B
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand 500 MΩ
Kontaktwiderstand ≤ 20 mΩ
PoE / PoE+ gemäß IEEE 802.3bt
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt ≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm ≥ 1500 V AC/DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C 1 A

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis RJ45 Einsätze für Steckverbinder Var.1 / 4 / 5 / 14, HDC und Anschlussdosen IE-OM…; IE-OP…; IE-CC…

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-44-03-90
ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90
ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90
ECLASS 14.0 27-44-03-90

Zulassungen

Zulassungen CULUS DETNORVER
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1962850000
Art: IE-BI-RJ45-FJ-A
Ausfuehrung:
Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568A
 
Best.-Nr.: 1963840000
Art: IE-BI-RJ45-FJ-B
Ausfuehrung:
Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568B
 
Best.-Nr.: 1962840000
Art: IE-BI-RJ45-C
Ausfuehrung:
Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz Kupplung
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile