Csatlakozástechnika
Elektronika
Automatizálás és szoftverek
Munkahely és tartozékok
Összetétel
Sorkapcsok
Csatlakozók
NYÁK-kapcsok és csatlakozók
Készülékház-rendszerek és alkatrészek
Érintkező nélküli csatlakoztatás
Kábelbevezető rendszerek és alkatrészek
Vezetékkészletek, patchvezetékek és kábelek
PLC-interfészek és migrációs megoldások
Szervizcsatlakozók
Elosztódobozok
Ipari nehézcsatlakozók
Ipari Ethernet-csatlakozók
Kerek csatlakozók
Teljesítmény
Dugaszoló szelepcsatlakozó
Signal Converter
Akkumulátor-csatlakozó
BUS csatlakozók
Egyérpáras Ethernet mintakészletek
RJ45, hibrid és USB csatlakozók
SPE csatlakozók (Egyérpáras Ethernet)
FO csatlakozók (száloptikás)
DIN sín kivezetések
Csatlakozódobozok / csatlakozók
Aktív komponensek
Kábelcsatlakozó
Tartozékok
IP20
IP67
RJ45 szerszám nélkül szerelhető
RJ45 szerszám nélkül szerelhető, egyenes és hajlított
RJ45 krimp
RJ45 összekötő / modul
Általános rendelési adatok
Változat
RJ45 IDC dugasz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 eres, 4 eres, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Rendelési szám
1963600000
Típus
IE-PS-RJ45-FH-BK
GTIN (EAN)
4032248645725
Qty.
10 pc(s).
Méretek és tömegek
Nettó tömeg
17,831 g
Hőmérsékletek
Üzemi hőmérséklet
-40 °C...70 °C
Termékek környezetvédelmi megfelelősége
RoHS megfelelőségi állapot
Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Általános adatok
Anyagfeszülés-mentesítés
PA UL94-V0
Anyagrögzítő kar
PA UL94-V0
Fire load
77 kJ
Halogén
Nem
1. csatlakozás
RJ45
2. csatlakozás
IDC
Konfiguráció
Nyolceres, terepen szerelhető RJ45 csatlakozódugó, színkódolással a dugón a TIA A/B/PROFINET szerint, multiport lehetőséggel
Vezetékezés
8 eres, 4 eres, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Ház fő anyaga
Cink présöntvény
Szigetelés keresztmetszete, min.
0,85 mm
Szigetelés keresztmetszete, max.
1,6 mm
Kategória
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Érintkező anyaga
Foszfor-bronz
Érintkező felület
Arany a nikkel felett
Csatlakozási átmérő, tömör
0.41...0.64 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)
AWG 24/1...AWG 22/1
Conductor connection cross-section, solid
0.13...0.32 mm²
Csatlakozási átmérő, flexibilis
0.48...0.76 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)
AWG 26/7...AWG 22/7
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.
0,141 mm²
Conductor connection cross-section, flexible
0.14...0.35 mm²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül flexibilis
, A kábel Weidmüller általi jóváhagyása szükséges
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül flexibilis (AWG)
, A kábel Weidmüller általi jóváhagyása szükséges
Megjegyzés, nagyon finomsodratú vezetékcsatlakozás
A kábel Weidmüller általi jóváhagyása szükséges
MICE besorolás, M
M1
MICE besorolás, I
I1
MICE besorolás, C
C1
MICE besorolás, E
E3
Köpenyátmérő, min.
5,5 mm
Köpenyátmérő, max.
8,5 mm
Árnyékolás
360 fokos körkörös ház
Védelmi osztály
IP20
Behelyező erő
≤ 30 N
Dugaszolási ciklusok
750
Anyag szigetelés
PA UL94-V0
Újracsatlakoztathatóság
≥ 10 ciklus (ugyanahhoz vagy nagyobb keresztmetszethez)
Villamos tulajdonságok
PoE / PoE+
IEEE 802.3at szerint
Szigetelés erőssége
≥ 500 MΩ
Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on
1 A
Átmeneti ellenállás
≤ 20 mΩ
Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás
≥ 1500 V AC/DC
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező
≥ 1000 V AC/DC
Általános szabványok
Alkalmazásfüggő kommunikációs kábeles berendezések
PROFINET installációs vezeték
Csatlakozó, standard
IEC 60603-7-51
IP védettségi osztály
IEC 60529
Tanúsítvány száma (cULus)
E316369
UL szabvány kommunikációs tartozékokhoz
UL 1863
Besorolások
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9,1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
Tanúsítványok
Jóváhagyások
ROHS
Megfelel
UL File Number Search
UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)
E316369
Rendelési szám:
2703730000
Típus:
IE-PS-RJ45-FH-BK-120
Változat:
RJ45 IDC dugasz
Rendelési szám:
1132040000
Típus:
IE-PS-RJ45-FH-BK-A
Változat:
RJ45 IDC dugasz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 eres, EIA/TIA T568 A
Rendelési szám:
1132050000
Típus:
IE-PS-RJ45-FH-BK-B
Változat:
RJ45 IDC dugasz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 eres, EIA/TIA T568 B
Rendelési szám:
1132060000
Típus:
IE-PS-RJ45-FH-BK-P
Változat:
RJ45 IDC dugasz, Cat.5 (ISO/IEC 11801), 4 eres, PROFINET
Változat
RJ45 IDC dugasz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 eres, 4 eres, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Rendelési szám
1963600000
Típus
IE-PS-RJ45-FH-BK
GTIN (EAN)
4032248645725
Qty.
10 pc(s).
Üzemi hőmérséklet
-40 °C...70 °C
RoHS megfelelőségi állapot
Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Anyagfeszülés-mentesítés
PA UL94-V0
Anyagrögzítő kar
PA UL94-V0
Fire load
77 kJ
Halogén
Nem
1. csatlakozás
RJ45
2. csatlakozás
IDC
Konfiguráció
Nyolceres, terepen szerelhető RJ45 csatlakozódugó, színkódolással a dugón a TIA A/B/PROFINET szerint, multiport lehetőséggel
Vezetékezés
8 eres, 4 eres, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Ház fő anyaga
Cink présöntvény
Szigetelés keresztmetszete, min.
0,85 mm
Szigetelés keresztmetszete, max.
1,6 mm
Kategória
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Érintkező anyaga
Foszfor-bronz
Érintkező felület
Arany a nikkel felett
Csatlakozási átmérő, tömör
0.41...0.64 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)
AWG 24/1...AWG 22/1
Conductor connection cross-section, solid
0.13...0.32 mm²
Csatlakozási átmérő, flexibilis
0.48...0.76 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)
AWG 26/7...AWG 22/7
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.
0,141 mm²
Conductor connection cross-section, flexible
0.14...0.35 mm²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül flexibilis
, A kábel Weidmüller általi jóváhagyása szükséges
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül flexibilis (AWG)
, A kábel Weidmüller általi jóváhagyása szükséges
Megjegyzés, nagyon finomsodratú vezetékcsatlakozás
A kábel Weidmüller általi jóváhagyása szükséges
MICE besorolás, M
M1
MICE besorolás, I
I1
MICE besorolás, C
C1
MICE besorolás, E
E3
Köpenyátmérő, min.
5,5 mm
Köpenyátmérő, max.
8,5 mm
Árnyékolás
360 fokos körkörös ház
Védelmi osztály
IP20
Behelyező erő
≤ 30 N
Dugaszolási ciklusok
750
Anyag szigetelés
PA UL94-V0
Újracsatlakoztathatóság
≥ 10 ciklus (ugyanahhoz vagy nagyobb keresztmetszethez)
PoE / PoE+
IEEE 802.3at szerint
Szigetelés erőssége
≥ 500 MΩ
Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on
1 A
Átmeneti ellenállás
≤ 20 mΩ
Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás
≥ 1500 V AC/DC
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező
≥ 1000 V AC/DC
Alkalmazásfüggő kommunikációs kábeles berendezések
PROFINET installációs vezeték
Csatlakozó, standard
IEC 60603-7-51
IP védettségi osztály
IEC 60529
Tanúsítvány száma (cULus)
E316369
UL szabvány kommunikációs tartozékokhoz
UL 1863
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9,1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
Jóváhagyások
ROHS
Megfelel
UL File Number Search
UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)
E316369
Rendelési szám:
2703730000
Típus:
IE-PS-RJ45-FH-BK-120
Változat:
RJ45 IDC dugasz
Rendelési szám:
1132040000
Típus:
IE-PS-RJ45-FH-BK-A
Változat:
RJ45 IDC dugasz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 eres, EIA/TIA T568 A
Rendelési szám:
1132050000
Típus:
IE-PS-RJ45-FH-BK-B
Változat:
RJ45 IDC dugasz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 eres, EIA/TIA T568 B
Rendelési szám:
1132060000
Típus:
IE-PS-RJ45-FH-BK-P
Változat:
RJ45 IDC dugasz, Cat.5 (ISO/IEC 11801), 4 eres, PROFINET
Ez a funkció a külső https://supplyframe.com szolgáltatón keresztül érhető el. A „Folytatás” gombra kattintva erre az oldalra irányítjuk át. A személyes adatok adatátvitele ilyenkor nem európai országokba irányul. Kérjük, ellenőrizze a külső weboldal adatvédelmi irányelvét, amelyért a Weidmüller nem vállal felelősséget és kötelezettségeket.