Csatlakozástechnika
Elektronika
Automatizálás és szoftverek
Munkahely és tartozékok
Összetétel
Sorkapcsok
Csatlakozók
NYÁK-kapcsok és csatlakozók
Készülékház-rendszerek és alkatrészek
Érintkező nélküli csatlakoztatás
Kábelbevezető rendszerek és alkatrészek
Vezetékkészletek, patchvezetékek és kábelek
PLC-interfészek és migrációs megoldások
Szervizcsatlakozók
Elosztódobozok
Ipari nehézcsatlakozók
Ipari Ethernet-csatlakozók
Kerek csatlakozók
Teljesítmény
Dugaszoló szelepcsatlakozó
Signal Converter
Akkumulátor-csatlakozó
BUS csatlakozók
Egyérpáras Ethernet mintakészletek
RJ45, hibrid és USB csatlakozók
SPE csatlakozók (Egyérpáras Ethernet)
FO csatlakozók (száloptikás)
DIN sín kivezetések
Csatlakozódobozok / csatlakozók
Aktív komponensek
Kábelcsatlakozó
Tartozékok
IP20
IP67
RJ45 szerszám nélkül szerelhető
RJ45 szerszám nélkül szerelhető, egyenes és hajlított
RJ45 krimp
RJ45 összekötő / modul
Általános rendelési adatok
Változat
RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, Dugó vezetéktörés-gátló hüvellyel, fekete, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Rendelési szám
1963590000
Típus
IE-PS-RJ45-TH-BK
GTIN (EAN)
4032248645695
Qty.
10 pc(s).
Méretek és tömegek
Nettó tömeg
10,2 g
Hőmérsékletek
Üzemi hőmérséklet
-40 °C...70 °C
Termékek környezetvédelmi megfelelősége
RoHS megfelelőségi állapot
Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Általános adatok
1. csatlakozás
RJ45
2. csatlakozás
Krimp
Árucikk leírása
Dugó vezetéktörés-gátló hüvellyel, fekete
Konfiguráció
Az érintkező tüskék és az árnyékolás csatlakoztatása egy munkafolyamatban, utólag felszerelhető törésgátlókkal, több portra is alkalmas
Szín
Egyéb
Szigetelés keresztmetszete, min.
0,85 mm
Szigetelés keresztmetszete, max.
1,05 mm
Kábel kihúzási erő, min.
89 N
Kategória
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Érintkező anyaga
Foszfor-bronz
Érintkező felület
Aranyozott
Csatlakozási átmérő, tömör
0.36...0.51 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)
AWG 27...AWG 24
Csatlakozási átmérő, flexibilis
0.46...0.61 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)
AWG 27...AWG 24
MICE besorolás, M
M1
MICE besorolás, I
I1
MICE besorolás, C
C1
MICE besorolás, E
E3
Köpenyátmérő, min.
5 mm
Köpenyátmérő, max.
7,3 mm
Vezetéktörés-gátló hüvely anyaga
Polikarbonát PC, UL 94 V-0
Árnyékoló anyag
0,5 mm sárgaréz, 2 µm nikkel
Árnyékolás
360 fokos körkörös ház
Védelmi osztály
IP20
Dugaszolási ciklusok
750
Anyag szigetelés
Polikarbonát PC, UL 94 V-0
Villamos tulajdonságok
PoE / PoE+
IEEE 802.3af szerint
Szigetelés erőssége
500 MΩ
Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on
1 A
Átmeneti ellenállás
≤ 20 mΩ
Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás
≥ 1500 V AC/DC
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező
≥ 1000 V AC/DC
Általános szabványok
Csatlakozó, standard
IEC 60603-7-51
Tanúsítvány száma (cURus)
E316369
Besorolások
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9,1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
Tanúsítványok
Jóváhagyások
ROHS
Megfelel
UL File Number Search
UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)
E316369
Rendelési szám:
8813100000
Típus:
IE-P
Változat:
RJ45-csatlakozó, Vezetéktörés elleni védelem nélkül ; 5,5 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Rendelési szám:
8813110000
Típus:
IE-P63
Változat:
RJ45-csatlakozó, Vezetéktörés-gátlóval ; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Rendelési szám:
8813120000
Típus:
IE-P70
Változat:
RJ45-csatlakozó, Vezetéktörés-gátlóval ; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Rendelési szám:
1963580000
Típus:
IE-PM-RJ45-TH
Változat:
RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, Csatlakozó vezetéktörés-gátló nélkül, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Rendelési szám:
2584980000
Típus:
IE-PS-RJ45-TH-BK-P
Változat:
RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, Vezetéktörés-gátlóval ; 6,5 – 7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Változat
RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, Dugó vezetéktörés-gátló hüvellyel, fekete, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Rendelési szám
1963590000
Típus
IE-PS-RJ45-TH-BK
GTIN (EAN)
4032248645695
Qty.
10 pc(s).
Üzemi hőmérséklet
-40 °C...70 °C
RoHS megfelelőségi állapot
Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
1. csatlakozás
RJ45
2. csatlakozás
Krimp
Árucikk leírása
Dugó vezetéktörés-gátló hüvellyel, fekete
Konfiguráció
Az érintkező tüskék és az árnyékolás csatlakoztatása egy munkafolyamatban, utólag felszerelhető törésgátlókkal, több portra is alkalmas
Szín
Egyéb
Szigetelés keresztmetszete, min.
0,85 mm
Szigetelés keresztmetszete, max.
1,05 mm
Kábel kihúzási erő, min.
89 N
Kategória
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Érintkező anyaga
Foszfor-bronz
Érintkező felület
Aranyozott
Csatlakozási átmérő, tömör
0.36...0.51 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)
AWG 27...AWG 24
Csatlakozási átmérő, flexibilis
0.46...0.61 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)
AWG 27...AWG 24
MICE besorolás, M
M1
MICE besorolás, I
I1
MICE besorolás, C
C1
MICE besorolás, E
E3
Köpenyátmérő, min.
5 mm
Köpenyátmérő, max.
7,3 mm
Vezetéktörés-gátló hüvely anyaga
Polikarbonát PC, UL 94 V-0
Árnyékoló anyag
0,5 mm sárgaréz, 2 µm nikkel
Árnyékolás
360 fokos körkörös ház
Védelmi osztály
IP20
Dugaszolási ciklusok
750
Anyag szigetelés
Polikarbonát PC, UL 94 V-0
PoE / PoE+
IEEE 802.3af szerint
Szigetelés erőssége
500 MΩ
Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on
1 A
Átmeneti ellenállás
≤ 20 mΩ
Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás
≥ 1500 V AC/DC
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező
≥ 1000 V AC/DC
Csatlakozó, standard
IEC 60603-7-51
Tanúsítvány száma (cURus)
E316369
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9,1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
Jóváhagyások
ROHS
Megfelel
UL File Number Search
UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)
E316369
Rendelési szám:
8813100000
Típus:
IE-P
Változat:
RJ45-csatlakozó, Vezetéktörés elleni védelem nélkül ; 5,5 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Rendelési szám:
8813110000
Típus:
IE-P63
Változat:
RJ45-csatlakozó, Vezetéktörés-gátlóval ; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Rendelési szám:
8813120000
Típus:
IE-P70
Változat:
RJ45-csatlakozó, Vezetéktörés-gátlóval ; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Rendelési szám:
1963580000
Típus:
IE-PM-RJ45-TH
Változat:
RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, Csatlakozó vezetéktörés-gátló nélkül, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Rendelési szám:
2584980000
Típus:
IE-PS-RJ45-TH-BK-P
Változat:
RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, Vezetéktörés-gátlóval ; 6,5 – 7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Ez a funkció a külső https://supplyframe.com szolgáltatón keresztül érhető el. A „Folytatás” gombra kattintva erre az oldalra irányítjuk át. A személyes adatok adatátvitele ilyenkor nem európai országokba irányul. Kérjük, ellenőrizze a külső weboldal adatvédelmi irányelvét, amelyért a Weidmüller nem vállal felelősséget és kötelezettségeket.