Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Schwere Steckverbinder
Industrial-Ethernet-Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Leistung
Ventilsteckverbinder
Signal Converter
Batteriesteckverbinder
BUS-Steckverbinder
Musterkit Single Pair Ethernet
RJ45-, Hybrid- und USB-Steckverbinder
SPE-Steckverbinder (Single Pair Ethernet)
LWL-Steckverbinder (Lichtwellenleiter)
Tragschienenoutlets
Anschlussdosen/-kupplungen
Aktive Komponenten
Kabelverbinder
Zubehör
IP20
IP67
RJ45 werkzeuglos
RJ45 werkzeuglos, gerade und gewinkelt
RJ45 Crimp
RJ45 Kupplung / Modul
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Stecker RJ45 Crimp, Stecker mit Knickschutztülle in schwarz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.
1963590000
Typ
IE-PS-RJ45-TH-BK
GTIN (EAN)
4032248645695
VPE
10 Stück
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
10,2 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
Allgemeine Daten
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
Crimp
Artikelbeschreibung
Stecker mit Knickschutztülle in schwarz
Aufbau
Anschluss von Piercing-Kontakten und Schirmanschluss in einem Arbeitsgang, nachrüstbare Knickschutztüllen, Multiportfähig
Farbe
sonstige
Isolationsdurchmesser, min.
0,85 mm
Isolationsdurchmesser, max.
1,05 mm
Kabelabzugskraft, min.
89 N
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial
Phosphor-Bronze
Kontaktoberfläche
vergoldet
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.36...0.51 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 27...AWG 24
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.46...0.61 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 27...AWG 24
MICE-Klassifikation M
M1
MICE-Klassifikation I
I1
MICE-Klassifikation C
C1
MICE-Klassifikation E
E3
Manteldurchmesser, min.
5 mm
Manteldurchmesser, max.
7,3 mm
Material Knickschutztülle
Polykarbonat PC, UL 94 V-0
Schirmmaterial
0,5 mm Messing, 2 µm Nickel
Schirmung
360°-Rundumgehäuse
Schutzart
IP20
Steckzyklen
750
Werkstoff Isolierkörper
Polykarbonat PC, UL 94 V-0
Allgemeine Standards
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (cURus)
E316369
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
500 MΩ
Kontaktwiderstand
≤ 20 mΩ
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3af
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C
1 A
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)
E316369
Best.-Nr. :
8813100000
Typ:
IE-P
Ausführung:
RJ45-Stecker, ohne Knickschutz; 5,5 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Best.-Nr. :
8813110000
Typ:
IE-P63
Ausführung:
RJ45-Stecker, mit Knickschutz; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Best.-Nr. :
8813120000
Typ:
IE-P70
Ausführung:
RJ45-Stecker, mit Knickschutz; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Best.-Nr. :
1963580000
Typ:
IE-PM-RJ45-TH
Ausführung:
Stecker RJ45 Crimp, Stecker ohne Knickschutztülle, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. :
2584980000
Typ:
IE-PS-RJ45-TH-BK-P
Ausführung:
Stecker RJ45 Crimp, mit Knickschutz; 6,5 - 7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Ausführung
Stecker RJ45 Crimp, Stecker mit Knickschutztülle in schwarz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.
1963590000
Typ
IE-PS-RJ45-TH-BK
GTIN (EAN)
4032248645695
VPE
10 Stück
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
Crimp
Artikelbeschreibung
Stecker mit Knickschutztülle in schwarz
Aufbau
Anschluss von Piercing-Kontakten und Schirmanschluss in einem Arbeitsgang, nachrüstbare Knickschutztüllen, Multiportfähig
Farbe
sonstige
Isolationsdurchmesser, min.
0,85 mm
Isolationsdurchmesser, max.
1,05 mm
Kabelabzugskraft, min.
89 N
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial
Phosphor-Bronze
Kontaktoberfläche
vergoldet
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.36...0.51 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 27...AWG 24
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.46...0.61 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 27...AWG 24
MICE-Klassifikation M
M1
MICE-Klassifikation I
I1
MICE-Klassifikation C
C1
MICE-Klassifikation E
E3
Manteldurchmesser, min.
5 mm
Manteldurchmesser, max.
7,3 mm
Material Knickschutztülle
Polykarbonat PC, UL 94 V-0
Schirmmaterial
0,5 mm Messing, 2 µm Nickel
Schirmung
360°-Rundumgehäuse
Schutzart
IP20
Steckzyklen
750
Werkstoff Isolierkörper
Polykarbonat PC, UL 94 V-0
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (cURus)
E316369
Isolationswiderstand
500 MΩ
Kontaktwiderstand
≤ 20 mΩ
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3af
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C
1 A
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)
E316369
Best.-Nr. :
8813100000
Typ:
IE-P
Ausführung:
RJ45-Stecker, ohne Knickschutz; 5,5 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Best.-Nr. :
8813110000
Typ:
IE-P63
Ausführung:
RJ45-Stecker, mit Knickschutz; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Best.-Nr. :
8813120000
Typ:
IE-P70
Ausführung:
RJ45-Stecker, mit Knickschutz; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Best.-Nr. :
1963580000
Typ:
IE-PM-RJ45-TH
Ausführung:
Stecker RJ45 Crimp, Stecker ohne Knickschutztülle, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. :
2584980000
Typ:
IE-PS-RJ45-TH-BK-P
Ausführung:
Stecker RJ45 Crimp, mit Knickschutz; 6,5 - 7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.