Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Kołnierz RJ45, IP67, Wersja 5, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam. 1963460000
Typ IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN) 4032248645558
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Masa netto 60,8 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6bI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

Dane ogólne

złącze 1 RJ45
Przyłącze 2 IDC
Opis artykułu Wersja 5, IDC, EIA/TIA 586 A
Okablowanie TIA-568A
materiał uszczelniający NBR
Podstawowy materiał obudowy odlew ciśnieniowy aluminiowy
Średnica izolacji, maks, 1,6 mm
Kategoria Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Powierzchnia styku Złoto na niklu
Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego 0.4...0.64 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG) AWG 24...AWG 22
Średnica przyłącza przewodu, elastycznego 0.48...0.76 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG) AWG 26...AWG 22
Ekranowanie 360° obudowa dookólna
Stopień ochrony IP67
Cykle wpinania 750

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-3-106 wariant 5, IEC 60603-7-51
Nr certyfikatu (cULus) E316369

Właściwości elektryczne

PoE / PoE+ zgodność z normą IEEE 802.3bt
Wytrzymałość napięciowa styk / ekran ≥ 1500 V AC/DC
Wytrzymałość napięciowa styk / styk ≥ 1000 V AC/DC

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-44-03-90
ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90
ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90
ECLASS 14.0 27-44-03-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia CULUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E316369

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1963200000
Typ: IE-PS-V05M-RJ45-FH
Wersja:
Wtyk RJ45 beznarzędziowy, wariant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Nr zam.: 1271250000
Typ: IE-PS-V05M-RJ45-FH-B
Wersja:
Wtyk RJ45 beznarzędziowy, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Nr zam.: 1077300000
Typ: IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
Wersja:
Wtyk RJ45 beznarzędziowy, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Nr zam.: 1963110000
Typ: IE-PS-V05M-RJ45-TH
Wersja:
Wtyk RJ45 zacisk, wariant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Nr zam.: 1963700000
Typ: IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P
Wersja:
Kołnierz RJ45, IP67, Wersja 5, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
 
Nr zam.: 1963510000
Typ: IE-BS-V05M-RJ45-C
Wersja:
Kołnierz RJ45, IP67, Złącze, wersja 5, RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)