Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-BS-V01M-LCD-SM-C
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Flansch LWL, IP67, Variante 1, LC Duplex-Kupplung, Singlemode
Best.-Nr. 1963430000
Art IE-BS-V01M-LCD-SM-C
GTIN (EAN) 4032248645527
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 33,3 mm
Tiefe (inch) 1,311 inch
Höhe 32 mm
Höhe (inch) 1,26 inch
Breite 32 mm
Breite (inch) 1,26 inch
Nettogewicht 60 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c

Allgemeine Daten

Anschluss 1 LC Duplex
Anschluss 2 LC Duplex
Artikelbeschreibung Variante 1, LC Duplex-Kupplung
Einfügungsdämpfung ≤ 0,5 dB
Farbe sonstige
Fasertyp Singlemode
Gehäusebasismaterial Zinkdruckguss
Rückflussdämpfung ≥ 40 dB
Schutzart IP67
Steckzyklen 500

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-20

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000752
ETIM 7.0 EC000752
ETIM 8.0 EC000752
ETIM 9.0 EC000752
ECLASS 9.1 19-17-01-16
ECLASS 10.0 19-17-01-16
ECLASS 11.0 19-17-01-16
ECLASS 12.0 19-17-01-16
ECLASS 13.0 19-17-01-16

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1964440000
Art: IE-BS-V01M-LCD-MM-C
Ausfuehrung:
Flansch LWL, IP67, Variante 1, LC Duplex-Kupplung, Multimode