Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-PS-V04P-2SC-MM-BP
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Оптоволоконный разъем, Variant 4, SC-Duplex многомодовый, защита от изгиба, IP67
Заказ № 1963370000
Тип IE-PS-V04P-2SC-MM-BP
GTIN (EAN) 4032248651849
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 129,8 мм
Глубина (дюймов) 5,11 inch
Высота 20,1 мм
Высота (в дюймах) 0,791 inch
Ширина 20,2 мм
Ширина (в дюймах) 0,795 inch
Масса нетто 3,4 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106, вар. 4, IEC 61754-24

Общие данные

Вид защиты IP67
Вносимые потери 0,5 дБ, одномодовый; 0,4 дБ, многомодовый; 1,5 дБ, POF
Диаметр оболочки, макс. 10 мм
Диаметр оболочки, мин. 5 мм
Затухание отражения 40 дБ, одномодовый; 30 дБ, многомодовый
Материал корпуса - вставка PA, Цинковое литье под давлением
Описание артикула Variant 4, SC-Duplex многомодовый, защита от изгиба
Основной материал корпуса PA UL 94 V0
Соединение 1 SCRJ
Соединение 2 склеивание, обжим, полирование
Тип волокна Многомодовый
Цветовой код прочее
Циклы коммутации 500

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001122
ETIM 7.0 EC001122
ETIM 8.0 EC001122
ETIM 9.0 EC001122
ECLASS 9.0 19-17-01-22
ECLASS 9.1 19-17-01-22
ECLASS 10.0 19-17-01-22
ECLASS 11.0 19-17-01-22
ECLASS 12.0 19-17-01-22
ECLASS 13.0 19-17-01-22
ECLASS 14.0 19-17-01-22

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1963380000
Тип: IE-PS-V04P-2SC-POF
Версия:
Оптоволоконный разъем, Исполнение 4, SC-RJ POF, IP67
 
Заказ №: 1963390000
Тип: IE-PS-V04P-2SC-POF-BP
Версия:
Оптоволоконный разъем, Исполнение 4, SC-RJ POF, с защитой от скручивания, IP67
 
Заказ №: 1964470000
Тип: IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C
Версия:
Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 4, соединение с SCRJ на 2*SC, Многомодовый, POF
 
Заказ №: 1963420000
Тип: IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C
Версия:
Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 4, соединение с SCRJ на 2*SC, Одномодовый
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти