Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-PS-V04P-2SC-MM-BP
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze światłowodowe, wariant 4, SC-Duplex Multimode, zabezpieczenie przeciwzgięciowe, IP67
Nr zam. 1963370000
Typ IE-PS-V04P-2SC-MM-BP
GTIN (EAN) 4032248651849
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 129,8 mm
Głębokość (cale) 5,11 inch
Wysokość 20,1 mm
Wysokość (cale) 0,791 inch
Szerokość 20,2 mm
Szerokość (cale) 0,795 inch
Masa netto 3,25 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-3-106 wariant 4, IEC 61754-24

Dane ogólne

Barwny inne
Cykle wpinania 500
Opis artykułu wariant 4, SC-Duplex Multimode, zabezpieczenie przeciwzgięciowe
Podstawowy materiał obudowy PA UL 94 V0
Przyłącze 2 klejenie, zagniatanie, polerowanie
Stopień ochrony IP67
Stosowany materiał obudowy PA, odlew ciśnieniowy cynkowy
Typ włókna Multimode
Tłumienność odbiciowa 40 dB jednomodowy; 30 dB multimode
Tłumienność wtrąceniowa 0,5 dB jednomodowy; 0,4 dB wielomodowy; 1,5 dB POF (polimerowy)
złącze 1 SCRJ
Średnica płaszcza, maks. 10 mm
Średnica płaszcza, min. 5 mm

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001122
ETIM 7.0 EC001122
ETIM 8.0 EC001122
ETIM 9.0 EC001122
ECLASS 9.0 19-17-01-22
ECLASS 9.1 19-17-01-22
ECLASS 10.0 19-17-01-22
ECLASS 11.0 19-17-01-22
ECLASS 12.0 19-17-01-22
ECLASS 13.0 19-17-01-22
ECLASS 14.0 19-17-01-22

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1963380000
Typ: IE-PS-V04P-2SC-POF
Wersja:
Złącze światłowodowe, Wersja 4, SC-RJ POF, IP67
 
Nr zam.: 1963390000
Typ: IE-PS-V04P-2SC-POF-BP
Wersja:
Złącze światłowodowe, Wersja 4, SC-RJ POF, z zabezpieczeniem przed zgięciem, IP67
 
Nr zam.: 1964470000
Typ: IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C
Wersja:
Kołnierz LWL, IP67, wariant 4, złącze rozłączne SCRJ na 2*SC, Multimode, POF
 
Nr zam.: 1963420000
Typ: IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C
Wersja:
Kołnierz LWL, IP67, wariant 4, złącze rozłączne SCRJ na 2*SC, Singlemode