Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-PS-V01M-2LC-SM-BP
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze światłowodowe, wariant 1, LC-Duplex Singlemode, zabezpieczenie przeciwzgięciowe, IP67
Nr zam. 1963250000
Typ IE-PS-V01M-2LC-SM-BP
GTIN (EAN) 4032248651726
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 133,7 mm
Głębokość (cale) 5,264 inch
Wysokość 30 mm
Wysokość (cale) 1,181 inch
Szerokość 30 mm
Szerokość (cale) 1,181 inch
Masa netto 147,6 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-3-106 wariant 1, IEC 61754-20

Dane ogólne

Barwny inne
Cykle wpinania 500
Opis artykułu wariant 1, LC-Duplex Singlemode, zabezpieczenie przeciwzgięciowe
Podstawowy materiał obudowy odlew ciśnieniowy cynkowy
Przyłącze 2 klejenie, zagniatanie, polerowanie
Stopień ochrony IP67
Stosowany materiał obudowy PBT, odlew ciśnieniowy cynkowy
Typ włókna Singlemode
Tłumienność odbiciowa 40 dB jednomodowy; 30 dB multimode
Tłumienność wtrąceniowa 0,5 dB singlemode, 0,4 dB wielomodowy
złącze 1 LC
Średnica płaszcza, maks. 10 mm
Średnica płaszcza, min. 5 mm

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001122
ETIM 7.0 EC001122
ETIM 8.0 EC001122
ETIM 9.0 EC001122
ECLASS 9.0 19-17-01-22
ECLASS 9.1 19-17-01-22
ECLASS 10.0 19-17-01-22
ECLASS 11.0 19-17-01-22
ECLASS 12.0 19-17-01-22
ECLASS 13.0 19-17-01-22
ECLASS 14.0 19-17-01-22

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1964440000
Typ: IE-BS-V01M-LCD-MM-C
Wersja:
Kołnierz LWL, IP67, wariant 1, złącze LC Duplex, Multimode
 
Nr zam.: 1963430000
Typ: IE-BS-V01M-LCD-SM-C
Wersja:
Kołnierz LWL, IP67, wariant 1, złącze LC Duplex, Singlemode