Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-PS-V01M-2LC-MM-BP
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Stecker LWL, Variante 1, LC-Duplex Multimode, Knickschutz, IP67
Best.-Nr. 1963230000
Art IE-PS-V01M-2LC-MM-BP
GTIN (EAN) 4032248651702
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 133,7 mm
Tiefe (inch) 5,264 inch
Höhe 30 mm
Höhe (inch) 1,181 inch
Breite 30 mm
Breite (inch) 1,181 inch
Nettogewicht 14,5 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c

Allgemeine Daten

Anschluss 1 LC
Anschluss 2 kleben, crimpen, polieren
Artikelbeschreibung Variante 1, LC-Duplex Multimode, Knickschutz
Einfügungsdämpfung 0,5 dB Singlemode, 0,4 dB Multimode
Farbe sonstige
Fasertyp Multimode
Gehäusebasismaterial Zinkdruckguss
Gehäusematerial Einsatz PBT, Zinkdruckguss
Manteldurchmesser, max. 10 mm
Manteldurchmesser, min. 5 mm
Rückflussdämpfung 40 dB Singlemode; 30 dB Multimode
Schutzart IP67
Steckzyklen 500

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-20

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001122
ETIM 7.0 EC001122
ETIM 8.0 EC001122
ETIM 9.0 EC001122
ECLASS 9.0 19-17-01-22
ECLASS 9.1 19-17-01-22
ECLASS 10.0 19-17-01-22
ECLASS 11.0 19-17-01-22
ECLASS 12.0 19-17-01-22
ECLASS 13.0 19-17-01-22
ECLASS 14.0 19-17-01-22

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1964440000
Art: IE-BS-V01M-LCD-MM-C
Ausfuehrung:
Flansch LWL, IP67, Variante 1, LC Duplex-Kupplung, Multimode
 
Best.-Nr.: 1963430000
Art: IE-BS-V01M-LCD-SM-C
Ausfuehrung:
Flansch LWL, IP67, Variante 1, LC Duplex-Kupplung, Singlemode