Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Wtyk RJ45 beznarzędziowy, wariant 4, zabezpieczenie przeciwzgięciowe, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam. 1963170000
Typ IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP
GTIN (EAN) 4032248653980
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Masa netto 39,1 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane ogólne

złącze 1 RJ45
Przyłącze 2 IDC
Opis artykułu wariant 4, zabezpieczenie przeciwzgięciowe
Barwny czarny
Podstawowy materiał obudowy PA UL 94 V0
Średnica izolacji, min, 0,85 mm
Średnica izolacji, maks, 1,6 mm
Kategoria Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Powierzchnia styku Złoto na niklu
Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego 0.4...0.64 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG) AWG 24...AWG 22
Średnica przyłącza przewodu, elastycznego 0.48...0.76 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG) AWG 26...AWG 22
Klasyfikacja MICE M M3
Klasyfikacja MICE I I3
Klasyfikacja MICE C C1
Klasyfikacja MICE E E3
Średnica płaszcza, min. 5 mm
Średnica płaszcza, maks. 10 mm
Ekranowanie 360° obudowa dookólna
Stopień ochrony IP67
Cykle wpinania 750
Możliwość ponownego podłączenia ≥ 10 cyklów (dla tej samej lub większej średnicy)

Standardy ogólne

Komunikacyjne instalacje kablowe zależne od aplikacji Instrukcja instalacyjna PROFINET
Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-3-106 wariant 4, IEC 60603-7-51
Nr certyfikatu (cULus) E316369

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość napięciowa styk / ekran ≥ 1500 V AC/DC
Wytrzymałość napięciowa styk / styk ≥ 1000 V AC/DC

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-44-03-90
ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90
ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90
ECLASS 14.0 27-44-03-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia CULUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E316369

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1963160000
Typ: IE-PS-V04P-RJ45-FH
Wersja:
Wtyk RJ45 beznarzędziowy, wariant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Nr zam.: 1271240000
Typ: IE-PS-V04P-RJ45-FH-B
Wersja:
Wtyk RJ45 beznarzędziowy, wariant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Nr zam.: 1963180000
Typ: IE-PS-V04P-RJ45-TH
Wersja:
Wtyk RJ45 zacisk, wariant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Nr zam.: 1963190000
Typ: IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP
Wersja:
Wtyk RJ45 zacisk, wariant 4, zabezpieczenie przeciwzgięciowe, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Nr zam.: 1963500000
Typ: IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
Wersja:
Kołnierz RJ45, IP67, Wersja 4, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Nr zam.: 1963730000
Typ: IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B
Wersja:
Kołnierz RJ45, IP67, Wersja 4, IDC, PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Nr zam.: 1963490000
Typ: IE-BS-V04P-RJ45-C
Wersja:
Kołnierz RJ45, IP67, Złącze, wersja 4, RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)