Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-PS-V01M-RJ45-FH
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 1, металл, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ № 1963120000
Тип IE-PS-V01M-RJ45-FH
GTIN (EAN) 4032248651627
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Масса нетто 111,7 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Общие данные

Соединение 1 RJ45
Соединение 2 IDC
Описание артикула Variant 1, металл
Цветовой код черный
Основной материал корпуса Цинковое литье под давлением
Диаметр изоляции, мин. 0,85 мм
Диаметр изоляции, макс. 1,6 мм
Категория Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта Золото поверх никеля
Диаметр одножильного подсоединяемого провода 0.4...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG) AWG 24...AWG 22
Диаметр гибкого подсоединяемого провода 0.48...0.76 mm
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG) AWG 26...AWG 22
Классификация MICE M M3
Классификация MICE I I3
Классификация MICE C C1
Классификация MICE E E3
Диаметр оболочки, мин. 5 мм
Диаметр оболочки, макс. 10 мм
Экранирование Сплошной корпус 360°
Вид защиты IP67
Циклы коммутации 750
Возможность повторного соединения ≥ 10 циклов (для такого же или большего сечения провода)

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106, вар. 1, IEC 60603-7-51
Сертификат № (cULus) E316369
Специализированное оборудование для кабелей связи Инструкция по монтажу PROFINET

Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт / контакт ≥ 1000 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / экран ≥ 1500 V AC/DC

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-44-03-90
ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90
ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90
ECLASS 14.0 27-44-03-90

Сертификаты

Сертификаты CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E316369

Связанные изделия

Заказ №: 1963130000
Тип: IE-PS-V01M-RJ45-FH-BP
Версия:
Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 1, металл, защита от изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Заказ №: 1963140000
Тип: IE-PS-V01M-RJ45-TH
Версия:
Обжимной разъем RJ45, Variant 1, металл, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Заказ №: 1963150000
Тип: IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP
Версия:
Обжимной разъем RJ45, Variant 1, металл, защита от изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Заказ №: 1963480000
Тип: IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A
Версия:
Разъем RJ45, IP67, Вариант 1, металл, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Заказ №: 1963470000
Тип: IE-BS-V01M-RJ45-C
Версия:
Разъем RJ45, IP67, Вариант 1, металл, соединение RJ45/RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти