Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-BI-LCD-SM-C
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Einsatz LC, Flanscheinsatz LC-Duplex, Singlemode
Best.-Nr. 1962880000
Art IE-BI-LCD-SM-C
GTIN (EAN) 4032248645077
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 30 mm
Tiefe (inch) 1,181 inch
Höhe 13,2 mm
Höhe (inch) 0,52 inch
Breite 15,6 mm
Breite (inch) 0,614 inch
Nettogewicht 0,9 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Feuchtigkeit 0…85 % rel. Feuchte

Allgemeine Daten

Anschluss 1 LC Duplex
Anschluss 2 LC Duplex
Artikelbeschreibung Flanscheinsatz LC-Duplex, Singlemode
Aufbau Stecker und Flanscheinsätze geeignet für Gehäuse der Variante 1, 4 und 14
Einfügungsdämpfung ≤ 0,5 dB
Farbe sonstige
Fasertyp Singlemode
Feuchtigkeit 0…85 % rel. Feuchte
Gehäusebasismaterial PBT Zinkdruckguss
Rückflussdämpfung ≥ 40 dB
Schutzart IP67 mit Gehäuse
Steckzyklen 1000

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61754-20

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001122
ETIM 7.0 EC001122
ETIM 8.0 EC001122
ETIM 9.0 EC001122
ECLASS 9.0 19-17-01-22
ECLASS 9.1 19-17-01-22
ECLASS 10.0 19-17-01-22
ECLASS 11.0 19-17-01-22
ECLASS 12.0 19-17-01-22
ECLASS 13.0 19-17-01-22

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1964420000
Art: IE-BI-LCD-MM-C
Ausfuehrung:
Einsatz LC, Flanscheinsatz LC-Duplex, Multimode