Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
IE-PI-RJ45-TH
         

Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Dugóbetét RJ45 IDC, Csatlakozóbetét RJ45 krimp
Rendelési szám 1962720000
Típus IE-PI-RJ45-TH
GTIN (EAN) 4032248644834
Qty. 10 pc(s).

Méretek és tömegek

Nettó tömeg 9,62 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C
Páratartalom 0…93% relatív páratartalom

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Általános adatok

1. csatlakozás RJ45
2. csatlakozás IDC
Árucikk leírása Csatlakozóbetét RJ45 krimp
Szín Egyéb
Ütésállóság IEC 60512-6-3 szerint 250 ms-2
Rezgésállóság IEC 60512-6-4 szerint 50 ms-2 szinuszos (9 … 500 Hz)
Páratartalom 0…93% relatív páratartalom
Ház fő anyaga Sárgaréz, PC UL 94 V0
Szigetelés keresztmetszete, min. 0,85 mm
Szigetelés keresztmetszete, max. 1,05 mm
Kategória Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Érintkező anyaga Foszfor-bronz
Érintkező felület Arany a nikkellel szemben, Au ≥ 0,8 µm, Ni 2,54 µm
Csatlakozási átmérő, tömör 0.4...0.51 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG) AWG 26/1...AWG 24/1
Csatlakozási átmérő, flexibilis 0.46...0.61 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG) AWG 27/7...AWG 24/7
Köpenyátmérő, min. 5 mm
Köpenyátmérő, max. 7,3 mm
Árnyékolás 360° körkörös ház
Védelmi osztály IP67 házzal
Dugaszolási ciklusok 750

Villamos tulajdonságok

PoE / PoE+ IEEE 802.3af szerint
Szigetelés erőssége 500 MΩ
Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on 1 A
Átmeneti ellenállás ≤ 20 mΩ
Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 1500 V AC/DC
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező ≥ 1000 V AC/DC

Általános szabványok

Csatlakozó, standard IEC 60603-7-51
IP védettségi osztály IEC 60529
Tanúsítvány száma (cURus) E316369
UL szabvány kommunikációs tartozékokhoz UL 1863

Fontos megjegyzés

Termékinformáció RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14 és HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9,1 27-44-03-90
ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90
ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90
ECLASS 14.0 27-44-03-90

Tanúsítványok

Jóváhagyások CURUS
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E316369

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1962730000
Típus: IE-PI-RJ45-FH
Változat:
Dugóbetét RJ45 IDC, Csatlakozóbetét RJ45, szerszám nélkül működtethető, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
 
Rendelési szám: 1132010000
Típus: IE-PI-RJ45-FH-A
Változat:
Dugóbetét RJ45 IDC, Csatlakozóbetét RJ45, szerszám nélkül működtethető, TIA-568A
 
Rendelési szám: 1132020000
Típus: IE-PI-RJ45-FH-B
Változat:
Dugóbetét RJ45 IDC, Csatlakozóbetét RJ45, szerszám nélkül működtethető, EIA/TIA T568 B
 
Rendelési szám: 1132030000
Típus: IE-PI-RJ45-FH-P
Változat:
Dugóbetét RJ45 IDC, Csatlakozóbetét RJ45, szerszám nélkül működtethető, PROFINET
 
Rendelési szám: 2768720000
Típus: IE-PI-RJ45-TH-P
Változat:
RJ45-csatlakozó, Csatlakozóbetét RJ45 krimp, PROFINET
 
Rendelési szám: 1962850000
Típus: IE-BI-RJ45-FJ-A
Változat:
RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568A
 
Rendelési szám: 1963840000
Típus: IE-BI-RJ45-FJ-B
Változat:
RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568B
 
Rendelési szám: 1963830000
Típus: IE-BI-RJ45-FJ-P
Változat:
RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, PROFINET
 
Rendelési szám: 1962840000
Típus: IE-BI-RJ45-C
Változat:
RJ45 insert socket, Válaszfalbetét összekötő
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek