Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Schwere Steckverbinder
Industrial-Ethernet-Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Leistung
Ventilsteckverbinder
Signal Converter
Batteriesteckverbinder
BUS-Steckverbinder
Musterkit Single Pair Ethernet
RJ45-, Hybrid- und USB-Steckverbinder
SPE-Steckverbinder (Single Pair Ethernet)
LWL-Steckverbinder (Lichtwellenleiter)
Tragschienenoutlets
Anschlussdosen/-kupplungen
Aktive Komponenten
Kabelverbinder
Zubehör
IP20
IP67
V14 PushPull
V1 Bayonett Metall
V1 Bayonett Kunststoff
V4 PushPull
V5 Rockstar®
V6 SnapIn
Einsätze
RJ45
Hybrid
USB
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 Crimp
Best.-Nr.
1962720000
Typ
IE-PI-RJ45-TH
GTIN (EAN)
4032248644834
VPE
10 Stück
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
9,62 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
0…93 % rel. Feuchte
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
Allgemeine Daten
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
IDC
Artikelbeschreibung
Steckereinsatz RJ45 Crimp
Farbe
sonstige
Schockfestigkeit nach IEC 60512-6-3
250 ms-2
Vibrationsfestigkeit nach IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusförmig (9…500 Hz)
Feuchtigkeit
0…93 % rel. Feuchte
Gehäusebasismaterial
Messing, PC UL 94 V0
Isolationsdurchmesser, min.
0,85 mm
Isolationsdurchmesser, max.
1,05 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial
Phosphor-Bronze
Kontaktoberfläche
Gold über Nickel, Au ≥ 0,8 µm, Ni 2,54 µm
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.4...0.51 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 26/1...AWG 24/1
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.46...0.61 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 27/7...AWG 24/7
Manteldurchmesser, min.
5 mm
Manteldurchmesser, max.
7,3 mm
Schirmung
360° Rundumgehäuse
Schutzart
IP67 mit Gehäuse
Steckzyklen
750
Allgemeine Standards
IP-Schutzarten
IEC 60529
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
UL Norm für Kommunikationszubehör
UL 1863
Zertifikat-Nr. (cURus)
E316369
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
500 MΩ
Kontaktwiderstand
≤ 20 mΩ
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3af
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C
1 A
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
RJ45 Einsätze für Steckverbinder Var.1 / 4 / 5 / 14, und HDC
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG
CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
Broschüren
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)
E316369
Best.-Nr. :
1962730000
Typ:
IE-PI-RJ45-FH
Ausführung:
Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 werkzeuglos, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Best.-Nr. :
1132010000
Typ:
IE-PI-RJ45-FH-A
Ausführung:
Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 werkzeuglos, TIA-568A
Best.-Nr. :
1132020000
Typ:
IE-PI-RJ45-FH-B
Ausführung:
Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 werkzeuglos, EIA/TIA T568 B
Best.-Nr. :
1132030000
Typ:
IE-PI-RJ45-FH-P
Ausführung:
Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 werkzeuglos, PROFINET
Best.-Nr. :
2768720000
Typ:
IE-PI-RJ45-TH-P
Ausführung:
Einsatz RJ45, Steckereinsatz RJ45 Crimp, PROFINET
Best.-Nr. :
1962850000
Typ:
IE-BI-RJ45-FJ-A
Ausführung:
Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568A
Best.-Nr. :
1963840000
Typ:
IE-BI-RJ45-FJ-B
Ausführung:
Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568B
Best.-Nr. :
1963830000
Typ:
IE-BI-RJ45-FJ-P
Ausführung:
Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, PROFINET
Best.-Nr. :
1962840000
Typ:
IE-BI-RJ45-C
Ausführung:
Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz Kupplung
Ausführung
Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 Crimp
Best.-Nr.
1962720000
Typ
IE-PI-RJ45-TH
GTIN (EAN)
4032248644834
VPE
10 Stück
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
0…93 % rel. Feuchte
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
IDC
Artikelbeschreibung
Steckereinsatz RJ45 Crimp
Farbe
sonstige
Schockfestigkeit nach IEC 60512-6-3
250 ms-2
Vibrationsfestigkeit nach IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusförmig (9…500 Hz)
Feuchtigkeit
0…93 % rel. Feuchte
Gehäusebasismaterial
Messing, PC UL 94 V0
Isolationsdurchmesser, min.
0,85 mm
Isolationsdurchmesser, max.
1,05 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial
Phosphor-Bronze
Kontaktoberfläche
Gold über Nickel, Au ≥ 0,8 µm, Ni 2,54 µm
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.4...0.51 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 26/1...AWG 24/1
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.46...0.61 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 27/7...AWG 24/7
Manteldurchmesser, min.
5 mm
Manteldurchmesser, max.
7,3 mm
Schirmung
360° Rundumgehäuse
Schutzart
IP67 mit Gehäuse
Steckzyklen
750
IP-Schutzarten
IEC 60529
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
UL Norm für Kommunikationszubehör
UL 1863
Zertifikat-Nr. (cURus)
E316369
Isolationswiderstand
500 MΩ
Kontaktwiderstand
≤ 20 mΩ
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3af
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C
1 A
Produkthinweis
RJ45 Einsätze für Steckverbinder Var.1 / 4 / 5 / 14, und HDC
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)
E316369
Best.-Nr. :
1962730000
Typ:
IE-PI-RJ45-FH
Ausführung:
Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 werkzeuglos, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Best.-Nr. :
1132010000
Typ:
IE-PI-RJ45-FH-A
Ausführung:
Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 werkzeuglos, TIA-568A
Best.-Nr. :
1132020000
Typ:
IE-PI-RJ45-FH-B
Ausführung:
Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 werkzeuglos, EIA/TIA T568 B
Best.-Nr. :
1132030000
Typ:
IE-PI-RJ45-FH-P
Ausführung:
Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 werkzeuglos, PROFINET
Best.-Nr. :
2768720000
Typ:
IE-PI-RJ45-TH-P
Ausführung:
Einsatz RJ45, Steckereinsatz RJ45 Crimp, PROFINET
Best.-Nr. :
1962850000
Typ:
IE-BI-RJ45-FJ-A
Ausführung:
Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568A
Best.-Nr. :
1963840000
Typ:
IE-BI-RJ45-FJ-B
Ausführung:
Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568B
Best.-Nr. :
1963830000
Typ:
IE-BI-RJ45-FJ-P
Ausführung:
Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, PROFINET
Best.-Nr. :
1962840000
Typ:
IE-BI-RJ45-C
Ausführung:
Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz Kupplung
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.