Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-PH-V05M
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leergehäuse, Steckergehäuse, Variante 5 gemäß IEC 61076-3-106, IP67
Best.-Nr. 1962540000
Art IE-PH-V05M
GTIN (EAN) 4032248644674
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 78 mm
Tiefe (inch) 3,071 inch
Höhe 26,7 mm
Höhe (inch) 1,051 inch
Breite 26,7 mm
Breite (inch) 1,051 inch
Nettogewicht 77,5 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6bI, 6c

Allgemeine Daten

Farbe sonstige
Gehäusebasismaterial Aluminiumdruckguss
Schutzart IP67
Steckzyklen 750

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 5
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-02
ECLASS 9.1 27-18-27-02
ECLASS 10.0 27-18-27-02
ECLASS 11.0 27-18-27-02
ECLASS 12.0 27-18-27-02
ECLASS 13.0 27-19-01-04
ECLASS 14.0 27-19-01-04

Zulassungen

Zulassungen CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1993540000
Art: IE-PH-AD-V05M-RJ45
Ausfuehrung:
Ersatz-Einsatzträger, Variante 5 gemäß IEC 61076-3-106
 
Best.-Nr.: 1963530000
Art: IE-BH-V05M
Ausfuehrung:
Leergehäuse, Flanschgehäuse, Variante 5 gemäß IEC 61076-3-106, IP67