Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min.
0,5 mm²
Allgemeines
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Normen
IEC 60947-7-1
Tragschiene
TS 35
Bauelement
Schaltdiode
Diodentyp
1N4007
Durchlassstrom
1 A
Sperrspannung
1.300 V
Durchlassspannung
0,7 V
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt
2,5 mm²
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsspannung DC
500 V
Nennstrom
0,5 A
Strom bei max. Leiter
1 A
Normen
IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
0,77 W
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsdaten nach CSA
Leiterquerschnitt max (CSA)
12 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA)
26 AWG
Spannung Gr C (CSA)
300 V
Strom Gr C (CSA)
10 A
Zertifikat-Nr. (CSA)
200039-1152890
Bemessungsdaten nach UL
Leiterquerschnitt max (UR)
12 AWG
Leiterquerschnitt min (UR)
30 AWG
Spannung Gr C (UR)
300 V
Strom Gr C (UR)
20 A
Zertifikat-Nr. (UR)
E60693
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Abisolierlänge
10 mm
Anschlussart
Schraubanschluss
Anschlussart 2
Zugfederanschluss
Anschlussrichtung
seitlich
Anzahl Anschlüsse
2
Anzugsdrehmoment, max.
0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min.
0,5 Nm
Klemmbereich, max.
4 mm²
Klemmbereich, min.
0,13 mm²
Klemmschraube
M 3
Klingenmaß
0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1
A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
1,5 mm²
Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)
Anschlussart, weiterer Anschluss
Zugfederanschluss mit Betätigungselement
Maße
Versatz TS 35
32 mm
Systemkennwerte
Ausführung
Schraubanschluss, Abstandshalter, mit Diode, mit Steckbuchsen, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Anzahl der Potentiale
1
Anzahl der Etagen
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Potentiale pro Etage
1
Etagen intern gebrückt
Nein
PE-Anschluss
Nein
Tragschiene
TS 35
N-Funktion
Nein
PE-Funktion
Nein
PEN-Funktion
Nein
Werkstoffdaten
Werkstoff
Wemid
Farbe
dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
weitere technische Daten
Anzahl gleicher Klemmen
1
Montageart
gerastet
Offene Seiten
rechts
elektronisches Bauteil
Diode
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Nennstrom 10 A nur für die durchgehende Stromschiene. Bauelemente verringern gegebenenfalls den Nennstrom und die Bemessungsspannung. Die zulässige Dauergebrauchstempemeratur ist zu beachten.
Die zulässige Dauergebrauchstempemeratur ist zu beachten.
Nennstrom 10 A nur für die durchgehende Stromschiene. Bauelemente verringern gegebenenfalls den Nennstrom und die Bemessungsspannung. Die zulässige Dauergebrauchstempemeratur ist zu beachten.
Die zulässige Dauergebrauchstempemeratur ist zu beachten.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.