Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
BLZP 5.00HC/21/270 SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 21, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
Best.-Nr. 1958690000
Art BLZP 5.00HC/21/270 SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248637522
VPE 12 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²
UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 27,2 mm
Tiefe (inch) 1,071 inch
Höhe 14,1 mm
Höhe (inch) 0,555 inch
Breite 105 mm
Breite (inch) 4,134 inch
Nettogewicht 42,34 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.00
Anschlussart Feldanschluss
Leiteranschlusstechnik Zugbügelanschluss
Raster in mm (P) 5 mm
Raster in Zoll (P) 0,197 "
Leiterabgangsrichtung 270°
Polzahl 21
L1 in mm 100 mm
L1 in Zoll 3,94 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Bemessungsquerschnitt 4 mm²
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingersicher
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Schutzart IP20
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Kodierbar Ja
Abisolierlänge 7 mm
Klemmschraube M 2,5
Schraubendreherklinge 0,6 x 3,5, PH 1, PZ 1
Schraubendreherklinge Norm DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ
Steckzyklen 25
Steckkraft/Pol, max. 10 N
Ziehkraft/Pol, max. 9 N
Anzugsdrehmoment
Drehmoment Typ Leiteranschluss
Nutzungsinformationen
Anzugsdrehmoment
min. 0,4 Nm
max. 0,5 Nm

Werkstoffdaten

Isolierstoff PBT
Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 200
Isolationswiderstand ≥ 108 Ω
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Steckkontakt 4...8 µm Sn feuerverzinnt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmbereich, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 4 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 4 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 0,2 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 2,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. 0,2 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 4 mm²
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,4 mm
Klemmbare Leiter
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 6 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/6
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 1 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 6 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,0/6
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 1,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 7 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,5/7
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 2,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 7 mm
Empfohlene Aderendhülse H2,5/7
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,75 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 6 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,75/6
Hinweistext Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 23 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 18 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 21 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 16 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 400 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 250 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 4 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 120 A

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1121690
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group C / CSA) 50 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 20 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 20 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus) icon
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 20 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 338 mm
VPE Breite 130 mm
VPE Höhe 27 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
  • AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Zulassungen

Zulassungen CSA CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Farbe:
Polzahl:
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1958870000
Polzahl: 2
Art: BLZP 5.00HC/02/270 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 2, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1958860000
Polzahl: 3
Art: BLZP 5.00HC/03/270 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 3, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1958850000
Polzahl: 4
Art: BLZP 5.00HC/04/270 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 4, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1958840000
Polzahl: 5
Art: BLZP 5.00HC/05/270 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 5, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1958830000
Polzahl: 6
Art: BLZP 5.00HC/06/270 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 6, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1958820000
Polzahl: 7
Art: BLZP 5.00HC/07/270 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 7, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1958810000
Polzahl: 8
Art: BLZP 5.00HC/08/270 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 8, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1958800000
Polzahl: 9
Art: BLZP 5.00HC/09/270 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1958790000
Polzahl: 10
Art: BLZP 5.00HC/10/270 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 10, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1958780000
Polzahl: 11
Art: BLZP 5.00HC/11/270 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 11, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1959150000
Polzahl: 12
Art: BLZP 5.00HC/12/270 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 12, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1958770000
Polzahl: 13
Art: BLZP 5.00HC/13/270 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 13, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1958760000
Polzahl: 14
Art: BLZP 5.00HC/14/270 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 14, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1958750000
Polzahl: 15
Art: BLZP 5.00HC/15/270 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 15, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1958740000
Polzahl: 16
Art: BLZP 5.00HC/16/270 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 16, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1958730000
Polzahl: 17
Art: BLZP 5.00HC/17/270 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 17, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1958720000
Polzahl: 18
Art: BLZP 5.00HC/18/270 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 18, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1958710000
Polzahl: 19
Art: BLZP 5.00HC/19/270 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 19, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1958700000
Polzahl: 20
Art: BLZP 5.00HC/20/270 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 20, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1958680000
Polzahl: 22
Art: BLZP 5.00HC/22/270 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 22, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1958670000
Polzahl: 23
Art: BLZP 5.00HC/23/270 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 23, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1958660000
Polzahl: 24
Art: BLZP 5.00HC/24/270 SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 24, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1959090000
Polzahl: 3
Art: BLZP 5.00HC/03/270 SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 3, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1959080000
Polzahl: 4
Art: BLZP 5.00HC/04/270 SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 4, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1959070000
Polzahl: 5
Art: BLZP 5.00HC/05/270 SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 5, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1959060000
Polzahl: 6
Art: BLZP 5.00HC/06/270 SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 6, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1959040000
Polzahl: 8
Art: BLZP 5.00HC/08/270 SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 8, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1959030000
Polzahl: 9
Art: BLZP 5.00HC/09/270 SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 9, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1959010000
Polzahl: 11
Art: BLZP 5.00HC/11/270 SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 11, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1959000000
Polzahl: 12
Art: BLZP 5.00HC/12/270 SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 12, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1958970000
Polzahl: 15
Art: BLZP 5.00HC/15/270 SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 15, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1958910000
Polzahl: 21
Art: BLZP 5.00HC/21/270 SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 21, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile