Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 5, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
N. d’ordine
1953040000
Tipo
LMZFL 7/5/135 3.5OR
GTIN (EAN)
4032248663347
CPZ
100 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 1000 V / 24 A / 0.13 - 2.5 mm² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 14
Imballaggio
Box
Dimensioni e pesi
Profondità
17,38 mm
Profondità (pollici)
0,684 inch
Posizione verticale
20,24 mm
Altezza (pollici)
0,797 inch
Altezza minima
16,74 mm
Larghezza
40 mm
Larghezza (pollici)
1,575 inch
Peso netto
7,84 g
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Parametri del sistema
Famiglia prodotti
OMNIMATE Signal - Serie LMZF
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a molla autobloccante con attuatore
Montaggio su circuito stampato
Collegamento a saldare THT
Direzione d'uscita del conduttore
135°
Passo in mm (P)
7,5 mm
Passo in pollici (P)
0,295 "
Numero di poli
5
Numero di serie di poli
1
assemblabile da parte del cliente
No
quantità di file
1
Numero massimo di poli ordinabili per fila
12
Lunghezza spina a saldare (l)
3,5 mm
Dimensioni del codolo a saldare
0,8 x 0,8 mm
Diametro foro di equipaggiamento (D)
1,3 mm
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D)
+ 0,1 mm
Numero di codoli a saldare per polo
2
Lama cacciavite
0,6 x 3,5
Lama cacciavite norma
DIN 5264-A
Lunghezza di spellatura
6 mm
L1 in mm
30 mm
L1 in pollici
1,181 "
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470
IP 20
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106
sicurezza per le dita
Grado di protezione
IP20
Dati del materiale
Materiale isolante
Wemid (PA)
Colori
arancione
Tabella dei colori (simile)
RAL 2000
Gruppo materiali isolanti
I
Comparative Tracking Index (CTI)
≥ 600
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Materiale dei contatti
Lega di rame
Superficie dei contatti
stagnato
Rivestimento
4-10 μm SN
Tipo di stagnatura
opaco
Struttura a strati del collegamento a saldare
5...8 µm Sn
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
70 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.
120 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.
-25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max.
120 °C
Conduttori adatti al collegamento
Campo di sezioni, min.
0,13 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
rigido, min. H05(07) V-U
0,13 mm²
rigido, max. H05(07) V-U
2,5 mm²
Flessibile, min. H05(07) V-K
0,13 mm²
Flessibile, max. H05(07) V-K
2,5 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min.
0,25 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max.
1,5 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.
0,25 mm²
con terminale a norma DIN 46 228/1, max.
1,5 mm²
Conduttore innestabile
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale., Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P)
Dati di dimensionamento secondo IEC
Testato secondo lo standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
24 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
24 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)
24 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)
24 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
1.000 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
800 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
400 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
6 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
6 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
6 kV
Dati di dimensionamento secondo CSA
Tensione nominale (Gruppo B / CSA)
300 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA)
150 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA)
300 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)
15 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA)
15 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA)
10 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
Istituto (cURus)
N° certificato (cURus)
E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
300 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059)
150 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)
300 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
15 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059)
15 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)
10 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
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
282 mm
Larghezza VPE
154 mm
Altezza VPE
84 mm
Controlli sulla tipologia
Test: Durabilità delle siglature
Standard
DIN EN 60512-1-1 / 01.03
Test
siglatura di origine, identificazione della tipologia, tipo di materiale, siglatura di omologazione UL, siglatura di omologazione CSA, robustezza
Valutazione
disponibile
Test: Sezione bloccabile
Standard
DIN EN 60999-1 sezione 7 e 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 sezione 8.2.4.5.1 / 12.02
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
rigido 0,13 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
flessibile 0,13 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
rigido 2,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
semirigido 2,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 26/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 26/19
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 14/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 14/19
Valutazione
passato
Test per danni ai conduttori e allentamento accidentale degli stessi
Standard
DIN EN 60999-1 sezione 9.4 / 12.00
Requisito
0,2 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 26/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 26/19
Valutazione
passato
Requisito
0,3 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
rigido 0,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
semirigido 0,5 mm²
Valutazione
passato
Requisito
0,7 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
rigido 2,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
semirigido 2,5 mm²
Valutazione
passato
Requisito
0,9 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 14/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 14/19
Valutazione
passato
Test di estrazione
Standard
DIN EN 60999-1 sezione 9.5 / 12.00
Requisito
≥10 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 26/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 26/19
Valutazione
passato
Requisito
≥20 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
H05V-U0.5
Tipo di cavo e sezione del cavo
H05V-K0.5
Valutazione
passato
Requisito
≥50 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
H07V-U2.5
Tipo di cavo e sezione del cavo
H07V-K2.5
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 14/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 14/19
Valutazione
passato
Nota importante
Conformità IPC
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1
• Terminali con collare isolante DIN 46228/4
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 2, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 3, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 4, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 6, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 7, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 8, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 9, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 10, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 11, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 12, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 5, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
N. d’ordine
1953040000
Tipo
LMZFL 7/5/135 3.5OR
GTIN (EAN)
4032248663347
CPZ
100 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 1000 V / 24 A / 0.13 - 2.5 mm² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 14
La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale., Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P)
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1
• Terminali con collare isolante DIN 46228/4
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 2, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 3, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 4, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 6, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 7, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 8, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 9, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 10, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 11, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 12, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.