Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
LMZF 7/8/135 3.5OR
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 8, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
Rendelési szám 1952630000
Típus LMZF 7/8/135 3.5OR
GTIN (EAN) 4032248662586
Qty. 100 pc(s).
Termékadatok IEC: 1000 V / 24 A / 0.13 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 14
Csomagolás Doboz

Méretek és tömegek

Mélység 14,5 mm
Mélység (coll) 0,571 inch
Magasság 16,48 mm
Magasság (coll) 0,649 inch
Legalacsonyabb változat magassága 12,98 mm
Szélesség 62,5 mm
Szélesség (coll) 2,461 inch
Nettó tömeg 10,901 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag Wemid (PA)
Szín narancssárga
Színskála (hasonló) RAL 2000
Szigetelőanyag csoport I
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) ≥ 600
UL 94 éghetőségi osztály V-0
Érintkező anyaga Rézötvözet
Érintkező felület ónozott
Bevonat 4-10 μm SN
Ónozás típusa matt
Forrasztott csatlakozás rétegszerkezete 5...8 µm Sn
Tárolási hőmérséklet, min. -40 °C
Tárolási hőmérséklet, max. 70 °C
Üzemi hőmérséklet, min. -50 °C
Üzemi hőmérséklet, max. 120 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. -25 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. 120 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) 24 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) 24 A
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C) 24 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C) 24 A
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 1 000 V
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 800 V
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 400 V
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 6 kV
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 6 kV
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez 6 kV

Csomagolás

Csomagolás Doboz
VPE hosszúság 283 mm
VPE szélesség 154 mm
VPE magasság 108 mm

Rendszerparaméterek

Termékcsalád OMNIMATE Signal - sorozat LMZF
Vezetékcsatlakozás-technika Húzórugós csatlakozás
Felszerelés NYÁK-ra THT-forrasztott csatlakozás
Vezeték kimeneti irány 135°
Raszter mm-ben (P) 7,5 mm
Raszter inch-ben (P) 0,295 "
Pólusszám 8
Érintkezősorok száma
Az ügyfél szereli fel Nem
Sorok száma
Egy sorban található szomszédos pólusok max. száma 12 
Forrasztótüske hossza (l) 3,5 mm
Forrasztótüske méretei 0,8 x 0,8 mm
Forrasztószem lyukátmérő (D) 1,3 mm
Forrasztószem lyukátmérő tűrés (D) + 0,1 mm
Forrasztótüskék száma pólusonként
Csavarhúzó éle 0,6 x 3,5
Csavarhúzó éle, standard DIN 5264-A
Csupaszolási hossz 6 mm
L1, mm 52,5 mm
L1, inch 2,067 "
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint Ujjak számára biztonságos
Védelmi osztály IP20

Csatlakoztatható vezetékek

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,13 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 14
Tömör, min. H05(07) V-U 0,13 mm²
Tömör, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
Flexibilis, min. H05(07) V-K 0,13 mm²
Flexibilis, max. H05(07) V-K 2,5 mm²
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. 0,25 mm²
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. 1,5 mm²
érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0,25 mm²
érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 1,5 mm²
Rögzíthető vezeték
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,5 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 8 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,5/12 OR
Csupaszolási hossz
névleges 6 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,5/6
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,75 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 8 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,75/12 W
Csupaszolási hossz
névleges 6 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,75/6
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 1 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 8 mm
Ajánlott érvéghüvely H1,0/12 GE
Csupaszolási hossz
névleges 6 mm
Ajánlott érvéghüvely H1,0/6
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,25 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 8 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,25/10 HBL
Csupaszolási hossz
névleges 5 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,25/5
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,34 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 8 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,34/10 TK
Hivatkozási szöveg Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani., A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P)

CSA névleges adatok

Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) 300 V
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA) 150 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) 300 V
Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA) 15 A
Névleges áram (C felhasználási csoport / CSA) 15 A
Névleges áram (D felhasználási csoport / CSA) 10 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 26
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 14

UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus) icon
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) 300 V
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / UL 1059) 150 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) 300 V
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059) 15 A
Névleges áram (C felhasználási csoport/ UL 1059) 15 A
Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059) 10 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 26
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 14
Hivatkozás a tanúsítási értékekre A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.

Típusvizsgálatok

Teszt: Jelölések tartóssága
Standard DIN EN 60512-1-1 / 01.03
Teszt eredetjelölés, típusazonosítás, anyagtípus, UL tanúsítvány, CSA tanúsítvány, tartósság
Kiértékelés elérhető
Teszt: Rögzíthető keresztmetszet
Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 7 és 9.1 / 12.00 szakasz, DIN EN 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 / 12.02 szakasz
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete tömör 0,13 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete flexibilis 0,13 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 2,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 2,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 26/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 26/19
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 14/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 14/19
Kiértékelés átadva
Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata
Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 9.4 / 12.00 szakasz
Követelmény 0,2 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 26/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 26/19
Kiértékelés átadva
Követelmény 0,3 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 0,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 0,5 mm²
Kiértékelés átadva
Követelmény 0,7 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 2,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 2,5 mm²
Kiértékelés átadva
Követelmény 0,9 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 14/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 14/19
Kiértékelés átadva
Kihúzási vizsgálat
Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 9.5 / 12.00 szakasz
Követelmény ≥10 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 26/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 26/19
Kiértékelés átadva
Követelmény ≥20 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete H05V-U0.5
Vezető típusa és keresztmetszete H05V-K0.5
Kiértékelés átadva
Követelmény ≥50 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete H07V-U2.5
Vezető típusa és keresztmetszete H07V-K2.5
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 14/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 14/19
Kiértékelés átadva

Fontos megjegyzés

IPC megfelelőség A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
Megjegyzések
  • A névleges áram a névleges keresztmetszettől és a minimális pólusszámtól függ.
  • Érvéghüvely műanyag gallér nélkül, DIN 46228/1
  • Érvéghüvely műanyag gallérral DIN 46228/4
  • P a rajzon = osztás
  • A névleges adatok kizárólag magától a komponenstől függenek. A más komponensek felé érvényes hézagokat és kúszóutakat a vonatkozó alkalmazási szabvány szerint kell tervezni.
  • A termék hosszú idejű tárolása 50 °C átlagos hőmérsékleten és maximum 70% páratartalmon, 36 hónap

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9,1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások CURUS
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Kapcsolódó termékek

Pólusszám:
Szín: narancssárga
Pólusszám: 2
Rendelési szám: 1952570000
Típus: LMZF 7/2/135 3.5OR
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 2, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 3
Rendelési szám: 1952580000
Típus: LMZF 7/3/135 3.5OR
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 3, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 4
Rendelési szám: 1952590000
Típus: LMZF 7/4/135 3.5OR
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 4, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 5
Rendelési szám: 1952600000
Típus: LMZF 7/5/135 3.5OR
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 5, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 6
Rendelési szám: 1952610000
Típus: LMZF 7/6/135 3.5OR
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 6, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 7
Rendelési szám: 1952620000
Típus: LMZF 7/7/135 3.5OR
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 7, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 9
Rendelési szám: 1952640000
Típus: LMZF 7/9/135 3.5OR
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 9, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 10
Rendelési szám: 1952650000
Típus: LMZF 7/10/135 3.5OR
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 10, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 11
Rendelési szám: 1952660000
Típus: LMZF 7/11/135 3.5OR
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 11, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 12
Rendelési szám: 1952670000
Típus: LMZF 7/12/135 3.5OR
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 12, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek