Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
BLZP 5.08HC/04/270LR SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
Best.-Nr. 1947550000
Art BLZP 5.08HC/04/270LR SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248623846
VPE 60 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²
UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 29,5 mm
Tiefe (inch) 1,161 inch
Höhe 17,7 mm
Höhe (inch) 0,697 inch
Breite 30,14 mm
Breite (inch) 1,187 inch
Nettogewicht 8,741 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08
Anschlussart Feldanschluss
Leiteranschlusstechnik Zugbügelanschluss
Raster in mm (P) 5,08 mm
Raster in Zoll (P) 0,2 "
Leiterabgangsrichtung 270°
Polzahl 4
L1 in mm 15,24 mm
L1 in Zoll 0,6 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Bemessungsquerschnitt 4 mm²
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingersicher
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Schutzart IP20
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Kodierbar Ja
Abisolierlänge 7 mm
Klemmschraube M 2,5
Schraubendreherklinge 0,6 x 3,5, PH 1, PZ 1
Schraubendreherklinge Norm DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ
Steckzyklen 25
Steckkraft/Pol, max. 10 N
Ziehkraft/Pol, max. 9 N
Anzugsdrehmoment
Drehmoment Typ Leiteranschluss
Nutzungsinformationen
Anzugsdrehmoment
min. 0,4 Nm
max. 0,5 Nm

Werkstoffdaten

Isolierstoff PBT
Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 200
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Steckkontakt 4...8 µm Sn feuerverzinnt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmbereich, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 4 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 4 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 0,2 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 2,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. 0,2 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 4 mm²
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,4 mm
Klemmbare Leiter
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 6 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/6
Abisolierlänge
nominal 8 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/12 OR
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 6 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,0/6
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 7 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,5/7
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 2,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 7 mm
Empfohlene Aderendhülse H2,5/7
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H2,5/15D BL
Hinweistext Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 23 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 18 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 21 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 16 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 400 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 250 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 4.000 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 4 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 120 A

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1121690
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group C / CSA) 50 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 20 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 20 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus) icon
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 20 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 347 mm
VPE Breite 135 mm
VPE Höhe 33 mm

Typprüfungen

Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen
Norm DIN EN 61984 Abschnitt 7.3.2 / 09.02 Verwendung des Musters von DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Prüfung Ursprungskennzeichnung, Bemessungsspannung, Bemessungsquerschnitt, Materialtyp
Bewertung vorhanden
Prüfung Lebensdauer
Bewertung bestanden
Prüfung: Fehlerhafte Kupplung (Nichtaustauschbarkeit)
Norm DIN EN 60512-13-5 / 11.06, IEC 60512-13-5 / 02.06
Prüfung 180° gedreht mit Kodierelementen
Bewertung bestanden
Prüfung visuelle Begutachtung
Bewertung bestanden
Prüfung: Klemmbarer Querschnitt
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 7 und 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 Abschnitt 8.2.4.5.1 / 12.02
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 2,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 2,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 26/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 26/19
Bewertung bestanden
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.4 / 12.00
Anforderung 0,2 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 26/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 26/19
Bewertung bestanden
Anforderung 0,3 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 mm²
Bewertung bestanden
Anforderung 0,9 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 12/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 12/19
Bewertung bestanden
Pull-Out Test
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.5 / 12.00
Anforderung ≥10 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 26/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 26/19
Bewertung bestanden
Anforderung ≥20 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-U0.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-K0.5
Bewertung bestanden
Anforderung ≥60 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-U4.0
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-K4.0
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 12/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 12/19
Bewertung bestanden

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
  • AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Zulassungen

Zulassungen CSA CURUS KEMAKEUR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Farbe:
Polzahl:
Farbe: orange
Polzahl: 2
Best.-Nr.: 1947530000
Art: BLZP 5.08HC/02/270LR SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 3
Best.-Nr.: 1947540000
Art: BLZP 5.08HC/03/270LR SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 5
Best.-Nr.: 1947560000
Art: BLZP 5.08HC/05/270LR SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 6
Best.-Nr.: 1947570000
Art: BLZP 5.08HC/06/270LR SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 7
Best.-Nr.: 1947580000
Art: BLZP 5.08HC/07/270LR SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 8
Best.-Nr.: 1947590000
Art: BLZP 5.08HC/08/270LR SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 9
Best.-Nr.: 1947600000
Art: BLZP 5.08HC/09/270LR SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 10
Best.-Nr.: 1947610000
Art: BLZP 5.08HC/10/270LR SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 11
Best.-Nr.: 1947620000
Art: BLZP 5.08HC/11/270LR SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 11, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 12
Best.-Nr.: 1947630000
Art: BLZP 5.08HC/12/270LR SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 13
Best.-Nr.: 1947640000
Art: BLZP 5.08HC/13/270LR SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 13, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 14
Best.-Nr.: 1947650000
Art: BLZP 5.08HC/14/270LR SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 14, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 15
Best.-Nr.: 1947660000
Art: BLZP 5.08HC/15/270LR SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 15, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 16
Best.-Nr.: 1947670000
Art: BLZP 5.08HC/16/270LR SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 17
Best.-Nr.: 1947680000
Art: BLZP 5.08HC/17/270LR SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 17, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 18
Best.-Nr.: 1947690000
Art: BLZP 5.08HC/18/270LR SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 18, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 19
Best.-Nr.: 1947700000
Art: BLZP 5.08HC/19/270LR SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 19, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 20
Best.-Nr.: 1947710000
Art: BLZP 5.08HC/20/270LR SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 20, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 21
Best.-Nr.: 1947720000
Art: BLZP 5.08HC/21/270LR SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 21, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 22
Best.-Nr.: 1947730000
Art: BLZP 5.08HC/22/270LR SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 22, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 23
Best.-Nr.: 1947740000
Art: BLZP 5.08HC/23/270LR SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 23, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: orange
Polzahl: 24
Best.-Nr.: 1947750000
Art: BLZP 5.08HC/24/270LR SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 24, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: schwarz
Polzahl: 3
Best.-Nr.: 1947770000
Art: BLZP 5.08HC/03/270LR SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: schwarz
Polzahl: 4
Best.-Nr.: 1947780000
Art: BLZP 5.08HC/04/270LR SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: schwarz
Polzahl: 5
Best.-Nr.: 1947790000
Art: BLZP 5.08HC/05/270LR SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: schwarz
Polzahl: 10
Best.-Nr.: 1947840000
Art: BLZP 5.08HC/10/270LR SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: schwarz
Polzahl: 16
Best.-Nr.: 1947900000
Art: BLZP 5.08HC/16/270LR SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Farbe: schwarz
Polzahl: 18
Best.-Nr.: 1947920000
Art: BLZP 5.08HC/18/270LR SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 18, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile