Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
ZDU 2.5-2/3AN RT
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto passante, Molla autobloccante, 2.5 mm², 800 V, 24 A, rosso
N. d’ordine 1946220000
Tipo ZDU 2.5-2/3AN RT
GTIN (EAN) 4032248621187
CPZ 100 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 43 mm
Profondità (pollici) 1,693 inch
Profondità inclusa guida DIN 44 mm
Posizione verticale 50,5 mm
Altezza (pollici) 1,988 inch
Larghezza 5,1 mm
Larghezza (pollici) 0,201 inch
Peso netto 7,12 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Campo delle temperature di impiego For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX) DEMKO16ATEX1808U
N° certificato (IECEX) IECEXULD16.0036U
Tensione max. (ATEX) 550 V
Corrente (ATEX) 21 A
Sezione cavo max (ATEX) 4 mm²
Tensione max. (IECEX) 550 V
Corrente (IECEX) 21 A
Sezione cavo max (IECEX) 4 mm²
Campo delle temperature di impiego For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Marcatura EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Marcatura Ex 2014/34/EU II 2 G D

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione
Lati aperti destra
Numero di morsetti uguali
Tipo di montaggio innestabile

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento Molla autobloccante

Dati caratteristici del sistema

Versione Molla autobloccante, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente No
Collegamento PE No
Guida TS 35

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori rosso
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 2,5 mm²
Tensione nominale 800 V
Tensione DC nominale 800 V
Corrente nominale 24 A
Norme IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 0,77 W
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo CSA

Corrente Gr C (CSA) 23 A
N° certificato (CSA) 200039-1194786
Sezione cavo max (CSA) 14 AWG
Sezione cavo min (CSA) 26 AWG
Tensione Gr C (CSA) 600 V

Dati dimensionamento secondo UL

N° certificato (cURus) E60693

Dimensioni

Sfalsamento TS 35 25,5 mm

Generale

Guida TS 35
Norme IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A2
Campo di sezioni, max. 2,5 mm²
Campo di sezioni, min. 0,13 mm²
Dimensione lama 0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento obliquo
Lunghezza di spellatura 10 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 2,5 mm²
Tipo di collegamento Molla autobloccante

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Omologazioni

Omologazioni CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KEMAKEUR KOSHAEX RINA UKEX UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693
N° certificato (cURusEX) E184763

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1772060000
Tipo: ZDU 2.5-2
Versione:
Morsetto passante, Molla autobloccante, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 1772070000
Tipo: ZDU 2.5-2 BL
Versione:
Morsetto passante, Molla autobloccante, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blu
 
N. d’ordine: 1772080000
Tipo: ZDU 2.5-2 OR
Versione:
Morsetto passante, Molla autobloccante, 2.5 mm², 800 V, 24 A, arancione
 
N. d’ordine: 1706010000
Tipo: ZDU 2.5-2/3AN
Versione:
Morsetto passante, Molla autobloccante, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 1706040000
Tipo: ZDU 2.5-2/3AN BL
Versione:
Morsetto passante, Molla autobloccante, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blu
 
N. d’ordine: 1946240000
Tipo: ZDU 2.5-2/3AN GE
Versione:
Morsetto passante, Molla autobloccante, 2.5 mm², 800 V, 24 A, giallo
 
N. d’ordine: 1706050000
Tipo: ZDU 2.5-2/3AN OR
Versione:
Morsetto passante, Molla autobloccante, 2.5 mm², 800 V, 24 A, arancione
 
N. d’ordine: 1946210000
Tipo: ZDU 2.5-2/3AN SW
Versione:
Morsetto passante, Molla autobloccante, 2.5 mm², 800 V, 24 A, nero
 
N. d’ordine: 1946230000
Tipo: ZDU 2.5-2/3AN WS
Versione:
Morsetto passante, Molla autobloccante, 2.5 mm², 800 V, 24 A, bianco
 
N. d’ordine: 1706060000
Tipo: ZDU 2.5-2/4AN
Versione:
Morsetto passante, Molla autobloccante, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 1706070000
Tipo: ZDU 2.5-2/4AN BL
Versione:
Morsetto passante, Molla autobloccante, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blu
 
N. d’ordine: 1706080000
Tipo: ZDU 2.5-2/4AN OR
Versione:
Morsetto passante, Molla autobloccante, 2.5 mm², 800 V, 24 A, arancione
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi