Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
B2L 3.50/08/180LHQV4 SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 8, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 1 mm², Box
Best.-Nr. 1944760000
Typ B2L 3.50/08/180LHQV4 SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248619696
VPE 90 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 200 V / 10.6 A / 0.2 - 1 mm²
UL: 150 V / 7 A / AWG 28 - AWG 18
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 20,6 mm
Tiefe (inch) 0,811 inch
Höhe 15,7 mm
Höhe (inch) 0,618 inch
Breite 20,3 mm
Breite (inch) 0,799 inch
Nettogewicht 4,628 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC /

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie B2L/S2L 3.50 - 2-reihig
Anschlussart Feldanschluss
Leiteranschlusstechnik Zugfederanschluss
Raster in mm (P) 3,5 mm
Raster in Zoll (P) 0,138 "
Leiterabgangsrichtung 180°
Polzahl 8
L1 in mm 10,5 mm
L1 in Zoll 0,413 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Bemessungsquerschnitt 1 mm²
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingersicher
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Schutzart IP20, Vollständig montiert
Kodierbar Ja
Abisolierlänge 7 mm
Schraubendreherklinge 0,4 x 2,5
Schraubendreherklinge Norm DIN 5264
Steckzyklen 25
Steckkraft/Pol, max. 5 N
Ziehkraft/Pol, max. 4 N

Werkstoffdaten

Isolierstoff PBT
Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 200
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -30 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 0,08 mm²
Klemmbereich, max. 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 18
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 1 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 1 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 0,14 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 0,34 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. 0,14 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 0,34 mm²
Klemmbare Leiter
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,14 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,14/12 GR SV
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,25 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,25/12 HBL
Hinweistext Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 10,6 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 8,2 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 9,1 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 7 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 200 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 160 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 80 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 1,5 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 77 A

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1488444
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 7 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 18
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (UR) icon
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 150 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059] 50 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 7 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059) 7 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 18
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 350 mm
VPE Breite 135 mm
VPE Höhe 30 mm

Typprüfungen

Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen
Norm DIN EN 61984 Abschnitt 7.3.2 / 09.02 Verwendung des Musters von DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Prüfung Ursprungskennzeichnung, Typkennzeichnung, Bemessungsquerschnitt, Materialtyp
Bewertung vorhanden
Prüfung Lebensdauer
Bewertung bestanden
Prüfung: Fehlerhafte Kupplung (Nichtaustauschbarkeit)
Norm DIN EN 61984 Abschnitt 6.3 und 6.9.1 / 09.02, DIN IEC 60512-7 Abschnitt 5 / 05.94
Prüfung 180° gedreht ohne Kodierelemente
Bewertung bestanden
Prüfung visuelle Begutachtung
Bewertung bestanden
Prüfung: Klemmbarer Querschnitt
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 7 und 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 Abschnitt 8.2.4.5.1 / 12.02
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 1,0 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,0 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/19
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 18/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 18/19
Bewertung bestanden
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.4 / 12.00
Anforderung 0,2 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/19
Bewertung bestanden
Anforderung 0,3 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 mm²
Bewertung bestanden
Anforderung 0,4 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 1,0 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,0 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 18/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 18/19
Bewertung bestanden
Pull-Out Test
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.4 / 12.00
Anforderung ≥5 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 28/19
Anforderung ≥20 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-U0.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-K0.5
Anforderung ≥35 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-U1
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-K1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 18/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 18/19

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
  • AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • Crimpform A für AEH der Crimpwerkzeuge PZ 1,5 Best-Nr. 9005990000 oder PZ 6/5 Best.-Nr. 9011460000 für größten Leiterquerschnitt empfohlen
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02

Zulassungen

Zulassungen CSA UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Polzahl:
Farbe: schwarz
Best.-Nr. : 1944750000
Typ: B2L 3.50/06/180LHQV3 SN BK BX
Polzahl: 6
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 6, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 1 mm², Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr. : 1944770000
Typ: B2L 3.50/10/180LHQV5 SN BK BX
Polzahl: 10
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 10, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 1 mm², Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr. : 1944780000
Typ: B2L 3.50/12/180LHQV6 SN BK BX
Polzahl: 12
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 12, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 1 mm², Box