Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
BCZ 3.81/07/180F SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 7, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
Rendelési szám 1941060000
Típus BCZ 3.81/07/180F SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248655786
Qty. 50 pc(s).
Termékadatok IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
Csomagolás Doboz

Méretek és tömegek

Mélység 16,1 mm
Mélység (coll) 0,634 inch
Magasság 11,1 mm
Magasság (coll) 0,437 inch
Szélesség 37,09 mm
Szélesség (coll) 1,46 inch
Nettó tömeg 5,976 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ea9dd4b8-c51f-409c-885a-41700372be61

System Parameters

Termékcsalád OMNIMATE Signal - sorozat BC/SC 3.81
Csatlakozás típusa Terepi csatlakozás
Vezetékcsatlakozás-technika Csavaros csatlakozás
Raszter mm-ben (P) 3,81 mm
Raszter inch-ben (P) 0,15 "
Vezeték kimeneti irány 180°
Pólusszám 7
L1, mm 22,86 mm
L1, inch 0,9 "
Sorok száma
Érintkezősorok száma
Névleges keresztmetszet 1 mm²
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint Ujjak számára biztonságos
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva
Védelmi osztály IP20
Térfogati ellenállás ≤5 mΩ
Kódolható Igen
Csupaszolási hossz 7 mm
Biztosítócsavar M 2
Csavarhúzó éle 0,4 x 2,5
Csavarhúzó éle, standard DIN 5264
Dugaszolási ciklusok 25
Dugaszolási erő/pólus, max. 7 N
Húzóerő / pólus, max. 5 N
Tightening torque
Forgatónyomaték típusa Wire connection
Usage information
Meghúzási nyomaték
min. 0,2 Nm
max. 0,25 Nm
Forgatónyomaték típusa Screw flange
Usage information
Meghúzási nyomaték
min. 0,15 Nm
max. 0,2 Nm

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag PA 66 GF 30
Szín narancssárga
Színskála (hasonló) RAL 2000
Szigetelőanyag csoport II
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) ≥ 550
UL 94 éghetőségi osztály V-0
Érintkező anyaga Cu-ötvözet
Érintkező felület ónozott
Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete 0.5...1.5 µm Cu / 2...5 µm Sn
Tárolási hőmérséklet, min. -40 °C
Tárolási hőmérséklet, max. 70 °C
Üzemi hőmérséklet, min. -50 °C
Üzemi hőmérséklet, max. 120 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. -25 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. 120 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) 17,5 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) 17,5 A
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C) 17 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C) 15,2 A
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 320 V
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 160 V
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 160 V
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 2,5 kV
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 2,5 kV
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez 2,5 kV
Rövid idejű határáram ellenállás 3 x 1s mit 76 A

Csomagolás

Csomagolás Doboz
VPE hosszúság 45 mm
VPE szélesség 120 mm
VPE magasság 120 mm

Csatlakoztatható vezetékek

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,08 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 28
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 16
Tömör, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
Tömör, max. H05(07) V-U 1,5 mm²
Flexibilis, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
Flexibilis, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. 0,2 mm²
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. 1,5 mm²
érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0,2 mm²
érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 1,5 mm²
Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm
Rögzíthető vezeték
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,5 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 6 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,5/6
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,75 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 6 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,75/6
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 1 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 6 mm
Ajánlott érvéghüvely H1,0/6
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 1,5 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 7 mm
Ajánlott érvéghüvely H1,5/7
Hivatkozási szöveg A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P), Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.

CSA névleges adatok

Intézet (CSA) icon
Tanúsítvány száma (CSA) 200039-1121690
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) 300 V
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA) 50 V
Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA) 8 A
Névleges áram (C felhasználási csoport / CSA) 8 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 28
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 16
Hivatkozás a tanúsítási értékekre A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.

UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus) icon
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) 300 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) 300 V
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059) 10 A
Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059) 10 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 28
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 16
Hivatkozás a tanúsítási értékekre A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.

Típusvizsgálatok

Teszt: Jelölések tartóssága
Standard DIN EN 61984 szabvány, 7.3.2 / 09.02 szakasz, minta a DIN EN 60068-2-70 / 07.96 szabvány szerint
Teszt eredetjelölés, típusazonosítás, névleges feszültség, névleges keresztmetszet, raszter, anyagtípus, UL tanúsítvány, CSA tanúsítvány
Kiértékelés elérhető
Teszt tartósság
Kiértékelés átadva
Teszt: Helytelen illesztés (nem felcserélhetők)
Standard DIN EN 61984 szabvány, 6.3 és 6.9.1 / 09.02 szakasz, DIN EN 60512-13-5 / 11.06
Teszt 180°-ban elforgatva kódoló elemek nélkül
Kiértékelés átadva
Teszt szemrevételezéses ellenőrzés
Kiértékelés átadva
Teszt: Rögzíthető keresztmetszet
Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 7 és 9.1 / 12.00 szakasz, DIN EN 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 / 12.02 szakasz
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 0,08 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 0,08 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 1,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 1,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 28/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 28/19
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 16/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 16/19
Kiértékelés átadva
Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata
Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 9.4 / 12.00 szakasz
Követelmény 0,2 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 0,25 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 28/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 28/19
Kiértékelés átadva
Követelmény 0,3 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 0,5 mm²
Kiértékelés átadva
Követelmény 0,4 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 1,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 1,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 16/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 16/19
Kiértékelés átadva
Kihúzási vizsgálat
Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 9.5 / 12.00 szakasz
Követelmény ≥10 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 0,25 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 28/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 28/19
Kiértékelés átadva
Követelmény ≥20 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete H05V-U0.5
Kiértékelés átadva
Követelmény ≥40 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete H07V-U1.5
Vezető típusa és keresztmetszete H07V-K1.5
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 16/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 16/19
Kiértékelés átadva

Fontos megjegyzés

IPC megfelelőség A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
Megjegyzések
  • További változatok külön kérésre
  • A névleges áram a névleges keresztmetszettől és a minimális pólusszámtól függ.
  • Érvéghüvely műanyag gallér nélkül, DIN 46228/1
  • Érvéghüvely műanyag gallérral DIN 46228/4
  • P a rajzon = osztás
  • A névleges adatok kizárólag magától a komponenstől függenek. A más komponensek felé érvényes hézagokat és kúszóutakat a vonatkozó alkalmazási szabvány szerint kell tervezni.
  • Az IEC 61984 szerint az OMNIMATE-csatlakozók megszakítási kapacitás nélküli csatlakozók (COC). A tervezett használat alatt a csatlakozók nem dughatók be vagy ki feszültség vagy terhelés alatt
  • A termék hosszú idejű tárolása 50 °C átlagos hőmérsékleten és maximum 70% páratartalmon, 36 hónap

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9,1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Tanúsítványok

Jóváhagyások CSA CURUS
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Kapcsolódó termékek

Szín:
Pólusszám:
Szín: narancssárga
Pólusszám: 2
Rendelési szám: 1941010000
Típus: BCZ 3.81/02/180F SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 2, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 3
Rendelési szám: 1941020000
Típus: BCZ 3.81/03/180F SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 3, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 4
Rendelési szám: 1941030000
Típus: BCZ 3.81/04/180F SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 4, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 5
Rendelési szám: 1941040000
Típus: BCZ 3.81/05/180F SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 5, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 6
Rendelési szám: 1941050000
Típus: BCZ 3.81/06/180F SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 6, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 8
Rendelési szám: 1941070000
Típus: BCZ 3.81/08/180F SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 8, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 9
Rendelési szám: 1941080000
Típus: BCZ 3.81/09/180F SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 9, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 10
Rendelési szám: 1941090000
Típus: BCZ 3.81/10/180F SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 10, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 11
Rendelési szám: 1941100000
Típus: BCZ 3.81/11/180F SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 11, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 12
Rendelési szám: 1941110000
Típus: BCZ 3.81/12/180F SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 12, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 13
Rendelési szám: 1941120000
Típus: BCZ 3.81/13/180F SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 13, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 14
Rendelési szám: 1941130000
Típus: BCZ 3.81/14/180F SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 14, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 15
Rendelési szám: 1941140000
Típus: BCZ 3.81/15/180F SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 15, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 16
Rendelési szám: 1941150000
Típus: BCZ 3.81/16/180F SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 16, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 17
Rendelési szám: 1941160000
Típus: BCZ 3.81/17/180F SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 17, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 18
Rendelési szám: 1941170000
Típus: BCZ 3.81/18/180F SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 18, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 19
Rendelési szám: 1941180000
Típus: BCZ 3.81/19/180F SN OR BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 19, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 2
Rendelési szám: 1792950000
Típus: BCZ 3.81/02/180F SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 2, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 3
Rendelési szám: 1792960000
Típus: BCZ 3.81/03/180F SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 3, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 4
Rendelési szám: 1792970000
Típus: BCZ 3.81/04/180F SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 4, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 5
Rendelési szám: 1792980000
Típus: BCZ 3.81/05/180F SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 5, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 6
Rendelési szám: 1792990000
Típus: BCZ 3.81/06/180F SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 6, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 7
Rendelési szám: 1837020000
Típus: BCZ 3.81/07/180F SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 7, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 8
Rendelési szám: 1793000000
Típus: BCZ 3.81/08/180F SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 8, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 9
Rendelési szám: 1899530000
Típus: BCZ 3.81/09/180F SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 9, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 10
Rendelési szám: 1793010000
Típus: BCZ 3.81/10/180F SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 10, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 11
Rendelési szám: 1899550000
Típus: BCZ 3.81/11/180F SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 11, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 12
Rendelési szám: 1793020000
Típus: BCZ 3.81/12/180F SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 12, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 14
Rendelési szám: 1899590000
Típus: BCZ 3.81/14/180F SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 14, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 16
Rendelési szám: 1793030000
Típus: BCZ 3.81/16/180F SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 16, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 17
Rendelési szám: 1941360000
Típus: BCZ 3.81/17/180F SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 17, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 18
Rendelési szám: 1941370000
Típus: BCZ 3.81/18/180F SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 18, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Szín: fekete
Pólusszám: 20
Rendelési szám: 1941390000
Típus: BCZ 3.81/20/180F SN BK BX
Változat:
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 20, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek