Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 120 mm, Szerokość: 220 mm, Głębokość: 81 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Nr zam.
1939660000
Typ
KLIPPON K51 VMQ
GTIN (EAN)
4032248616008
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
81 mm
Głębokość (cale)
3,189 inch
Wysokość
120 mm
Wysokość (cale)
4,724 inch
Szerokość
220 mm
Szerokość (cale)
8,661 inch
Wymiar mocowania wysokość
82 mm
Wymiar mocowania szerokość
204 mm
Masa netto
1 380 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-50 °C...135 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a
Informacje ogólne
Grubość materiału obudowy
4,5 mm
Grubość materiału wieka
4 mm
Mocowanie wieka
wkręty M6 torx ze stali nierdzewnej z rowkiem
Moment dokręcania śrub wieka
2,5 Nm
Normy
EN 45545-2:2013
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
nieobrobiony
Płytka kołnierzowa
Nie
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP68
Stopień ochrony (UL)
Type 4, Type 4X
Temperatura pracy, max.
135 °C
Temperatura pracy, min.
-50 °C
Wskazówka: stopień ochrony
IP68 (t=72h, h=1m)
liczba śrub mocujących wieko
4
maks. ładowność
2,64 kg
materiał uszczelniający
Silikon
mocowanie do wbudowania
otwory gwintowane M5
mocowanie obudowy
otwory 6 mm
obszary zastosowania
przemysł procesowy, transport, budowa okrętów, przemysł opakowań, urządzenia portowe, budowa maszyn
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 120 mm, Szerokość: 220 mm, Głębokość: 81 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 120 mm, Szerokość: 220 mm, Głębokość: 81 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 120 mm, Szerokość: 220 mm, Głębokość: 81 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 120 mm, Szerokość: 220 mm, Głębokość: 81 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 120 mm, Szerokość: 220 mm, Głębokość: 81 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.