Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KLIPPON K5 VMQ
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 130 mm, Breite: 170 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, unbehandelt, silber
Best.-Nr. 1939650000
Art KLIPPON K5 VMQ
GTIN (EAN) 4032248615995
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 90 mm
Tiefe (inch) 3,543 inch
Höhe 130 mm
Höhe (inch) 5,118 inch
Breite 170 mm
Breite (inch) 6,693 inch
Befestigungsmaß Höhe 110 mm
Befestigungsmaß Breite 150 mm
Nettogewicht 1.389 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -50 °C...135 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6bI

Allgemeine Angaben

Anzahl Deckelschrauben
Betriebstemperatur, max. 135 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Deckel Ja
Deckelbefestigung M5 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz
Dichtungsmaterial Silikon
Drehmoment Deckelschrauben 2,5 Nm
Einbaubefestigung Gewindelöcher M5
Einsatzgebiete Prozessindustrie, Transportwesen, Schiffbau, Verpackungsindustrie, Hafenanlagen, Maschinenbau
Flanschplatte Nein
Gehäusebefestigung Löcher 6 mm
Hinweis: Schutzart IP68 (t=72h, h=1m)
Materialstärke Deckel 3 mm
Materialstärke Gehäuse 4,6 mm
Normen EN 45545-2:2013
Oberfläche unbehandelt
Schlagfestigkeit 10 J Standardversion
Schutzart IP66, IP67, IP68
Schutzart (UL) Type 4, Type 4X
Werkstoff Aluminium AlSi12
Zugangsöffnung Breite 160,8 mm
Zugangsöffnung Höhe 120,8 mm
max. Zuladung 2,21 kg
passend für Tragschiene unbestückt 1910080000

Bestückung horizontal

WDU 10 / ZDU 10 1x10
WDU 16 / ZDU 16 1x8
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x20
WDU 4 / ZDU 4 1x17
WDU 6 / ZDU 6 1x12

Verschraubungen links

M12
M16
M20
M25
M32

Verschraubungen oben / unten

M12 11 
M16
M20
M25
M32

Verschraubungen rechts

M12
M16
M20
M25
M32

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) DE PS2410 160412 001ISS03
Zertifikat-Nr. (DNV) TAE00002SM
Zertifikat-Nr. (cULus) E197061
Zulassungsumgebung cULus, RMRS, DNV

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01

Zulassungen

Zulassungen CULUS DETNORVER
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E197061

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 0342400000
Art: KLIPPON K5
Ausfuehrung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 130 mm, Breite: 170 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, unbehandelt, silber
 
Best.-Nr.: 9526930000
Art: KLIPPON K5 EX
Ausfuehrung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 130 mm, Breite: 170 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, unbehandelt, silber
 
Best.-Nr.: 1329720000
Art: KLIPPON K5 EX RAL7001
Ausfuehrung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 130 mm, Breite: 170 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, Pulverbeschichtet, silbergrau
 
Best.-Nr.: 9529210000
Art: KLIPPON K5 RAL7001
Ausfuehrung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 130 mm, Breite: 170 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, Pulverbeschichtet, strukturiert, silbergrau
 
Best.-Nr.: 1937860000
Art: KLIPPON K5 VMQ RAL7001
Ausfuehrung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 130 mm, Breite: 170 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, Pulverbeschichtet, strukturiert, silbergrau