Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KLIPPON K11 VMQ
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 80 mm, Breite: 75 mm, Tiefe: 57 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, unbehandelt, silber
Best.-Nr. 1939570000
Art KLIPPON K11 VMQ
GTIN (EAN) 4032248615407
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 57 mm
Tiefe (inch) 2,244 inch
Höhe 80 mm
Höhe (inch) 3,15 inch
Breite 75 mm
Breite (inch) 2,953 inch
Befestigungsmaß Höhe 52 mm
Befestigungsmaß Breite 63 mm
Nettogewicht 311,1 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -50 °C...135 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6bI

Allgemeine Angaben

Anzahl Deckelschrauben
Betriebstemperatur, max. 135 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Deckel Ja
Deckelbefestigung M4 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz
Dichtungsmaterial Silikon
Drehmoment Deckelschrauben 2,5 Nm
Einbaubefestigung Gewindelöcher M4
Einsatzgebiete Prozessindustrie, Transportwesen, Schiffbau, Verpackungsindustrie, Hafenanlagen, Maschinenbau
Flanschplatte Nein
Gehäusebefestigung Löcher 4 mm
Hinweis: Schutzart IP68 (t=72h, h=1m)
Materialstärke Deckel 2,5 mm
Materialstärke Gehäuse 4 mm
Normen EN 45545-2:2013
Oberfläche unbehandelt
Schlagfestigkeit 10 J Standardversion
Schutzart IP66, IP67, IP68
Schutzart (UL) Type 4, Type 4X
Werkstoff Aluminium AlSi12
Zugangsöffnung Breite 67 mm
Zugangsöffnung Höhe 72 mm
max. Zuladung 0,6 kg
passend für Tragschiene unbestückt 1909990000

Bestückung horizontal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x5
WDU 4 / ZDU 4 1x4

Bestückung vertikal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 *

Verschraubungen links

M12
M16
M20

Verschraubungen oben / unten

M12
M16
M20
M25

Verschraubungen rechts

M12
M16
M20

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) DE PS2410 160412 001ISS03
Zertifikat-Nr. (DNV) TAE00002SM
Zertifikat-Nr. (cULus) E197061
Zulassungsumgebung cULus, RMRS, DNV

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01

Zulassungen

Zulassungen CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E197061

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 0573300000
Art: KLIPPON K11
Ausfuehrung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 80 mm, Breite: 75 mm, Tiefe: 57 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, unbehandelt, silber
 
Best.-Nr.: 9526850000
Art: KLIPPON K11 EX
Ausfuehrung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 80 mm, Breite: 75 mm, Tiefe: 57 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, unbehandelt, silber
 
Best.-Nr.: 1329640000
Art: KLIPPON K11 EX RAL7001
Ausfuehrung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 80 mm, Breite: 75 mm, Tiefe: 57 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, Pulverbeschichtet, silbergrau
 
Best.-Nr.: 9529130000
Art: KLIPPON K11 RAL7001
Ausfuehrung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 80 mm, Breite: 75 mm, Tiefe: 57 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, Pulverbeschichtet, strukturiert, silbergrau
 
Best.-Nr.: 1937910000
Art: KLIPPON K11 VMQ RAL7001
Ausfuehrung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 80 mm, Breite: 75 mm, Tiefe: 57 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, Pulverbeschichtet, strukturiert, silbergrau