Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 64 mm, Szerokość: 98 mm, Głębokość: 34 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Nr zam.
1939550000
Typ
KLIPPON K02 VMQ
GTIN (EAN)
4032248615384
Ilość
6 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
34 mm
Głębokość (cale)
1,339 inch
Wysokość
64 mm
Wysokość (cale)
2,52 inch
Szerokość
98 mm
Szerokość (cale)
3,858 inch
Wymiar mocowania wysokość
36 mm
Wymiar mocowania szerokość
86 mm
Masa netto
213,167 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-50 °C...135 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Informacje ogólne
Grubość materiału obudowy
3,1 mm
Grubość materiału wieka
2,5 mm
Mocowanie wieka
wkręty M4 torx ze stali nierdzewnej z rowkiem
Moment dokręcania śrub wieka
2,5 Nm
Normy
EN 45545-2:2013
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
nieobrobiony
Płytka kołnierzowa
Nie
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP68
Stopień ochrony (UL)
Type 4, Type 4X
Temperatura pracy, max.
135 °C
Temperatura pracy, min.
-50 °C
Wskazówka: stopień ochrony
IP68 (t=72h, h=1m)
liczba śrub mocujących wieko
4
maks. ładowność
0,627 kg
materiał uszczelniający
Silikon
mocowanie do wbudowania
otwory gwintowane M3
mocowanie obudowy
otwory 4 mm
obszary zastosowania
przemysł procesowy, transport, budowa okrętów, przemysł opakowań, urządzenia portowe, budowa maszyn
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 64 mm, Szerokość: 98 mm, Głębokość: 34 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 64 mm, Szerokość: 98 mm, Głębokość: 34 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 64 mm, Szerokość: 98 mm, Głębokość: 34 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.