Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
PROFINET-Leitungen
Ethernet/IP-Leitungen
EtherCat cord sets
Patchkabel
Sensor-Aktor-Kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Bahnleitungen
Powerleitungen
PROFIBUS-Leitungen
Sub-Bus cord sets
Zubehör
M8
M8 mit Kunststoffgewindering
M12
M12 mit Kunststoffgewindering
M12 mit Edelstahlgewindering
M16
M23
Automobilindustrie
Einseitig offen
Verbindungsleitung
M8 Stift auf M12 Buchse
M8 Stift auf M12 Buchse mit LED
M8 Stift auf M8 Buchse
M8 Stift auf M8 Buchse (geschirmt)
M8 Stift auf M8 Buchse Rast
M8 Stift auf M8 Buchse mit LED
gerade auf gerade
gerade auf gewinkelt
gewinkelt auf gewinkelt
3-polig
4-polig
PUR halogenfrei schwarz (U)
PVC schwarz (V)
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M8 / M12, Polzahl : 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
Best.-Nr.
1938230500
Typ
SAIL-M8GM12G-3-5.0V
GTIN (EAN)
4032248611850
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
156 g
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Allgemeine Technische Daten
Anschlussgewinde
M8 / M12
Anzugsdrehmoment
M8: 0,5 - 0,6 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm
Ausführung
Stift, gerade - Buchse, gerade
Codierung
A-codiert
Gehäusebasismaterial
PUR
Isolationswiderstand
108 Ω
Kontaktoberfläche
vergoldet
LED
Nein
Material Gewindering
Zinkdruckguss
Nennspannung
60 V
Nennstrom
4 A
Schutzart
IP65, IP66, IP67, IP68, im verschraubten Zustand
Steckzyklen
≥ 100
Temperaturbereich Gehäuse
-25…+85 °C
Verschmutzungsgrad
3
gebrückt
Nein
Technische Daten Kabel
Aderquerschnitt
0,25 mm²
Außendurchmesser
4.5 mm ± 0.2 mm
Farbcodierung
braun, blau, schwarz
Geschirmt
Nein
Halogene
Ja
Isolation
PVC
Kabellänge
5 m
Konfigurierbare Kabellänge
Nein
Mantel nach UL AWM style
2464 (80 °C / 300 V)
Mantelfarbe
schwarz
Mantelmaterial
PVC
Polzahl
3
Schleppkettentauglichkeit
Nein
Schweißfunkenbeständigkeit
Nein
Schweißperlenfest
Nein
Strahlenvernetzt
Nein
Temperaturbereich, bewegt
-5...80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt
-30...80 °C
Torsionsfestigkeit
0 °/m
Allgemeine Standards
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
108 Ω
Nennspannung
60 V
Normen
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104
Stecker links
Stecker links
M8, IP69, Stiftkontakt, gerade, Kunststoff, ungeschirmt
Stecker rechts
Stecker rechts
M12, A-coded, IP69, female contact, straight, Plastic, unshielded
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ECLASS 10.0
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Best.-Nr. :
1938230150
Typ:
SAIL-M8GM12G-3-1.5V
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M8 / M12, Polzahl : 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
Best.-Nr. :
1938231000
Typ:
SAIL-M8GM12G-3-10V
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M8 / M12, Polzahl : 3, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
Best.-Nr. :
1938230250
Typ:
SAIL-M8GM12G-3-2.5V
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M8, Polzahl : 3, 2.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
Best.-Nr. :
1938230300
Typ:
SAIL-M8GM12G-3-3.0V
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M8 / M12, Polzahl : 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
Ausführung
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M8 / M12, Polzahl : 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
Best.-Nr.
1938230500
Typ
SAIL-M8GM12G-3-5.0V
GTIN (EAN)
4032248611850
VPE
1 Stück
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Anschlussgewinde
M8 / M12
Anzugsdrehmoment
M8: 0,5 - 0,6 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm
Ausführung
Stift, gerade - Buchse, gerade
Codierung
A-codiert
Gehäusebasismaterial
PUR
Isolationswiderstand
108 Ω
Kontaktoberfläche
vergoldet
LED
Nein
Material Gewindering
Zinkdruckguss
Nennspannung
60 V
Nennstrom
4 A
Schutzart
IP65, IP66, IP67, IP68, im verschraubten Zustand
Steckzyklen
≥ 100
Temperaturbereich Gehäuse
-25…+85 °C
Verschmutzungsgrad
3
gebrückt
Nein
Aderquerschnitt
0,25 mm²
Außendurchmesser
4.5 mm ± 0.2 mm
Farbcodierung
braun, blau, schwarz
Geschirmt
Nein
Halogene
Ja
Isolation
PVC
Kabellänge
5 m
Konfigurierbare Kabellänge
Nein
Mantel nach UL AWM style
2464 (80 °C / 300 V)
Mantelfarbe
schwarz
Mantelmaterial
PVC
Polzahl
3
Schleppkettentauglichkeit
Nein
Schweißfunkenbeständigkeit
Nein
Schweißperlenfest
Nein
Strahlenvernetzt
Nein
Temperaturbereich, bewegt
-5...80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt
-30...80 °C
Torsionsfestigkeit
0 °/m
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104
Isolationswiderstand
108 Ω
Nennspannung
60 V
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104
Stecker links
M8, IP69, Stiftkontakt, gerade, Kunststoff, ungeschirmt
Stecker rechts
M12, A-coded, IP69, female contact, straight, Plastic, unshielded
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ECLASS 10.0
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
Zulassungen
ROHS
Konform
Best.-Nr. :
1938230150
Typ:
SAIL-M8GM12G-3-1.5V
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M8 / M12, Polzahl : 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
Best.-Nr. :
1938231000
Typ:
SAIL-M8GM12G-3-10V
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M8 / M12, Polzahl : 3, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
Best.-Nr. :
1938230250
Typ:
SAIL-M8GM12G-3-2.5V
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M8, Polzahl : 3, 2.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
Best.-Nr. :
1938230300
Typ:
SAIL-M8GM12G-3-3.0V
Ausführung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M8 / M12, Polzahl : 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.