Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M8 / M12, Numero di poli : 3, 0.6 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
N. d’ordine
1937960060
Tipo
SAIL-M8GM12W-3-0.6U
GTIN (EAN)
4032248733897
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Peso netto
27 g
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
Dati tecnici del cavo
Alogeni
No
Campo delle temperature, posa fissa
-40...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile
-25...80 °C
Cicli di flessione a torsione
> 5 Mio.
Codifica a colori
marrone, blu, Nero
Colore della guaina
nero
Diametro esterno
4.1 mm ± 0.2 mm
Guaina secondo UL AWM Style
20549 (80 °C / 300 V)
Hydrolysis and microbe resistant
Sì
Idoneità all'installazione con catene portacavi
Sì
Irradiazione con legami trasversali
No
Isolamento
PP
Lunghezza cavo configurabile
No
Lunghezza del cavo
0,6 m
Lunghezza della torsione
1 m
Materiale della guaina
PUR
Nucleo secondo UL AWM Style
10493 (80 °C / 300 V)
Numero di poli
3
Raggio di curvatura min., fisso
5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., mobile
10 x diametro cavo
Resistente alle perle di saldatura
No
Resistenza agli olii
Conforme alla norma IEC 60811:404
Resistenza alla fiamma
Conforme alla norma IEC 60332-2-2, In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M8 / M12, Numero di poli : 3, 0.3 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M8 / M12, Numero di poli : 3, 0.5 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M8 / M12, Numero di poli : 3, 0.7 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M8 / M12, Numero di poli : 3, 1 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M8 / M12, Numero di poli : 3, 1.5 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M8 / M12, Numero di poli : 3, 10 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M8 / M12, Numero di poli : 3, 2 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M8 / M12, Numero di poli : 3, 3 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M8 / M12, Numero di poli : 3, 5 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M8 / M12, Numero di poli : 3, 0.6 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M8 / M12, Numero di poli : 3, 0.3 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M8 / M12, Numero di poli : 3, 0.5 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M8 / M12, Numero di poli : 3, 0.7 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M8 / M12, Numero di poli : 3, 1 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M8 / M12, Numero di poli : 3, 1.5 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M8 / M12, Numero di poli : 3, 10 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M8 / M12, Numero di poli : 3, 2 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M8 / M12, Numero di poli : 3, 3 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M8 / M12, Numero di poli : 3, 5 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.