Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KLIPPON K2 VMQ RAL7001
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 70 mm, Breite: 100 mm, Tiefe: 45 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, Pulverbeschichtet, strukturiert, silbergrau
Best.-Nr. 1937930000
Art KLIPPON K2 VMQ RAL7001
GTIN (EAN) 4032248610150
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 45 mm
Tiefe (inch) 1,772 inch
Höhe 70 mm
Höhe (inch) 2,756 inch
Breite 100 mm
Breite (inch) 3,937 inch
Befestigungsmaß Höhe 42 mm
Befestigungsmaß Breite 88 mm
Nettogewicht 316 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -60 °C...135 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a

Allgemeine Angaben

Anzahl Deckelschrauben
Betriebstemperatur, max. 135 °C
Betriebstemperatur, min. -60 °C
Deckel Ja
Deckelbefestigung M4 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz
Dichtungsmaterial Silikon
Drehmoment Deckelschrauben 2,5 Nm
Einbaubefestigung Gewindelöcher M4
Einsatzgebiete Prozessindustrie, Transportwesen, Schiffbau, Verpackungsindustrie, Hafenanlagen, Maschinenbau
Flanschplatte Nein
Gehäusebefestigung Löcher 4 mm
Hinweis: Schutzart IP68 (t=72h, h=1m)
Materialstärke Deckel 3 mm
Materialstärke Gehäuse 3,5 mm
Normen EN 45545-2:2013
Oberfläche Pulverbeschichtet, strukturiert
Schlagfestigkeit 10 J Standardversion
Schutzart IP66, IP67, IP68
Schutzart (UL) Type 4, Type 4X
Werkstoff Aluminium AlSi12
Zugangsöffnung Breite 93 mm
Zugangsöffnung Höhe 63 mm
max. Zuladung 0,7 kg
passend für Tragschiene unbestückt 1910010000

Bestückung horizontal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x10

Bestückung vertikal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 *
WDU 4 / ZDU 4 *

Verschraubungen links

M12
M16

Verschraubungen oben / unten

M12
M16
M20

Verschraubungen rechts

M12
M16

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) DE_PS2410_160412_001ISS01
Zertifikat-Nr. (DNV) TAE00002SM
Zertifikat-Nr. (cULus) E197061
Zulassungsumgebung cULus, RMRS, DNV

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01

Zulassungen

Zulassungen CULUS DETNORVER
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E197061

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 0342100000
Art: KLIPPON K2
Ausfuehrung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 70 mm, Breite: 100 mm, Tiefe: 45 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, unbehandelt, silber
 
Best.-Nr.: 9526860000
Art: KLIPPON K2 EX
Ausfuehrung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 70 mm, Breite: 100 mm, Tiefe: 45 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, unbehandelt, silber
 
Best.-Nr.: 1329650000
Art: KLIPPON K2 EX RAL7001
Ausfuehrung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 70 mm, Breite: 100 mm, Tiefe: 45 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, Pulverbeschichtet, silbergrau
 
Best.-Nr.: 9529140000
Art: KLIPPON K2 RAL7001
Ausfuehrung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 70 mm, Breite: 100 mm, Tiefe: 45 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, Pulverbeschichtet, strukturiert, silbergrau
 
Best.-Nr.: 1939580000
Art: KLIPPON K2 VMQ
Ausfuehrung:
Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 70 mm, Breite: 100 mm, Tiefe: 45 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, unbehandelt, silber