Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
KLIPPON K41 VMQ RAL7001
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 120 mm, Szerokość: 122 mm, Głębokość: 81 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, Powlekane proszkowo, strukturalny, srebrno-szary
Nr zam. 1937800000
Typ KLIPPON K41 VMQ RAL7001
GTIN (EAN) 4032248609871
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 81 mm
Głębokość (cale) 3,189 inch
Wysokość 120 mm
Wysokość (cale) 4,724 inch
Szerokość 122 mm
Szerokość (cale) 4,803 inch
Wymiar mocowania wysokość 82 mm
Wymiar mocowania szerokość 106 mm
Masa netto 938 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -60 °C...135 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Grubość materiału obudowy 4,5 mm
Grubość materiału wieka 4 mm
Mocowanie wieka wkręty M6 torx ze stali nierdzewnej z rowkiem
Moment dokręcania śrub wieka 2,5 Nm
Normy EN 45545-2:2013
Pokrywa Tak
Powierzchnia Powlekane proszkowo, strukturalny
Płytka kołnierzowa Nie
Stopień ochrony IP66, IP67, IP68
Stopień ochrony (UL) Type 4, Type 4X
Temperatura pracy, max. 135 °C
Temperatura pracy, min. -60 °C
Wskazówka: stopień ochrony IP68 (t=72h, h=1m)
liczba śrub mocujących wieko
maks. ładowność 1,464 kg
materiał uszczelniający Silikon
mocowanie do wbudowania otwory gwintowane M5
mocowanie obudowy otwory 6 mm
obszary zastosowania przemysł procesowy, transport, budowa okrętów, przemysł opakowań, urządzenia portowe, budowa maszyn
otwór manipulacyjny szerokość 113 mm
otwór manipulacyjny wysokość 111 mm
pasujące do szyny nośnej bez wyposażenia 1910070000
tworzywo aluminium AlSi12
udarność 10 J wersja standardowa

Numery certyfikatów obudowy

DEF |Warunki zatwierdzenia cULus, RMRS, DNV
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD) DE PS2410 160412 001ISS03
Nr certyfikatu (DNV) TAE00002SM
Nr certyfikatu (cULus) E197061

Wyposażenie pionowe

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 *
WDU 4 / ZDU 4 *

Wyposażenie poziome

WDU 10 / ZDU 10 1x6
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x13
WDU 4 / ZDU 4 1x11
WDU 6 / ZDU 6 1x8

dławiki u góry / u dołu

M12
M16
M20
M25
M32

dławiki z prawej strony

M12
M16
M20
M25
M32

złącza śrubowe z lewej strony

M12
M16
M20
M25
M32

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E197061

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1565270000
Typ: KLIPPON K41
Wersja:
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 120 mm, Szerokość: 122 mm, Głębokość: 81 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
 
Nr zam.: 9526920000
Typ: KLIPPON K41 EX
Wersja:
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 120 mm, Szerokość: 122 mm, Głębokość: 81 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
 
Nr zam.: 1329710000
Typ: KLIPPON K41 EX RAL7001
Wersja:
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 120 mm, Szerokość: 122 mm, Głębokość: 81 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, Powlekane proszkowo, strukturalny, srebrno-szary
 
Nr zam.: 9529200000
Typ: KLIPPON K41 RAL7001
Wersja:
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 120 mm, Szerokość: 122 mm, Głębokość: 81 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, Powlekane proszkowo, strukturalny, srebrno-szary
 
Nr zam.: 1939640000
Typ: KLIPPON K41 VMQ
Wersja:
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 120 mm, Szerokość: 122 mm, Głębokość: 81 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny