Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
ASK 1/EN LD 24V AC/DC DB
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 4 mm², 6.3 A, 24 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, TS 32
Nr zam. 1937670000
Typ ASK 1/EN LD 24V AC/DC DB
GTIN (EAN) 4032248614752
Ilość 25 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 51,5 mm
Głębokość (cale) 2,028 inch
Wysokość 58 mm
Wysokość (cale) 2,283 inch
Szerokość 8,1 mm
Szerokość (cale) 0,319 inch
Masa netto 11,968 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Element wskaźnika

Rodzaj napięcia dla wskaźnika AC/DC

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-3
Szyna TS 35, TS 32
Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 20
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

Złączki bezpiecznikowe

Rodzaj napięcia dla wskaźnika AC/DC
Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt wkładki) obrotowy
wkładka bezpiecznikowa G-Si. 5 x 20
wskaźnik LED

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
rodzaj montażu wciskany

dane tworzywa

tworzywo PA 66
Barwny Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94 V-2

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 4 mm²
Napięcie znamionowe 24 V
Znamionowe napięcie stałe 24 V
Prąd znamionowy 6,3 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 6,3 A
Normy IEC 60947-7-3
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1 mΩ
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 1,02 W

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35, TS 32
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 12 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze śrubowe
Zakres zaciskania, maks. 6 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,13 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 20
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12

wymiary

przesunięcie TS 32 10,5 mm
przesunięcie TS 35 8,5 mm

Ważna informacja

Informacje produktowe Napięcie zależy od wybranego elementu bezpiecznika lub wybranej lampki wskaźnika

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Eplan Data Portal Eplan data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1750470000
Typ: ASK 1/EN DB
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 4 mm², 6.3 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, TS 32
 
Nr zam.: 0225660000
Typ: ASK 1/EN LD 120K 230VDC
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 6.3 A, 230 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, TS 32
 
Nr zam.: 1367400000
Typ: ASK 1/EN LD 15K24VDC GR
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, szary, 4 mm², 6.3 A, 24 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, TS 32
 
Nr zam.: 0222860000
Typ: ASK 1/EN LD 1D 24VAC
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 6.3 A, 24 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, TS 32
 
Nr zam.: 0225360000
Typ: ASK 1/EN LD 1D 48VAC
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 6.3 A, 48 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, TS 32
 
Nr zam.: 8050810000
Typ: ASK 1/EN LD 4K7 24VDC
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 6.3 A, 24 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, TS 32
 
Nr zam.: 0225460000
Typ: ASK 1/EN LD 56K 115VDC
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 6.3 A, 115 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, TS 32
 
Nr zam.: 2616240000
Typ: ASK 1/EN/SMT 24VUC BFI 800K
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, beżowy, 4 mm², 6.3 A, 24 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, TS 32
 
Nr zam.: 9123140001
Typ: ASK1EN/SMT 10-60VUC BFI H+
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, 4 mm², 6.3 A, 60 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, TS 32
 
Nr zam.: 0222760001
Typ: ASK1EN/SMT 10-60VUC BFI H-
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, 4 mm², 6.3 A, 60 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, TS 32