Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ASK 1/EN LD 24V AC/DC DB
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Best.-Nr. 1937670000
Art ASK 1/EN LD 24V AC/DC DB
GTIN (EAN) 4032248614752
VPE 25 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 51,5 mm
Tiefe (inch) 2,028 inch
Höhe 58 mm
Höhe (inch) 2,283 inch
Breite 8,1 mm
Breite (inch) 0,319 inch
Nettogewicht 11,97 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 100 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Tragschiene TS 35, TS 32

Anzeigeelement

Spannungsart für die Anzeige AC/DC

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 4 mm²
Bemessungsspannung 24 V
Bemessungsspannung DC 24 V
Nennstrom 6,3 A
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1 mΩ
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,02 W

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart 2 Schraubanschluss
Anzahl Anschlüsse
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Maße

Versatz TS 32 10,5 mm
Versatz TS 35 8,5 mm

Sicherungsklemmen

Anzeige LED
Sicherungseinsatz G-Si. 5 x 20
Sicherungshalter (Einsatzträger) schwenkbar
Spannungsart für die Anzeige AC/DC

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, Sicherungselement, mit LED, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35, TS 32
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff PA 66
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage
Montageart gerastet

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die Spannung ist abhängig vom gewählten Sicherungselement oder der gewählten Leuchtanzeige

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Eplan Data Portal Eplan data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 0474560000
Art: ASK 1/EN
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 0474580000
Art: ASK 1/EN BL
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 1750470000
Art: ASK 1/EN DB
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 0225660000
Art: ASK 1/EN LD 120K 230VDC
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 230 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 0222760000
Art: ASK 1/EN LD 15K 24VDC
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 1367400000
Art: ASK 1/EN LD 15K24VDC GR
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, grau, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 0225560000
Art: ASK 1/EN LD 1D 115VAC
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 115 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 0225760000
Art: ASK 1/EN LD 1D 230VAC
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 230 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 0222860000
Art: ASK 1/EN LD 1D 24VAC
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 0225360000
Art: ASK 1/EN LD 1D 48VAC
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 48 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 8050810000
Art: ASK 1/EN LD 4K7 24VDC
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 0225460000
Art: ASK 1/EN LD 56K 115VDC
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 115 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 2616240000
Art: ASK 1/EN/SMT 24VUC BFI 800K
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 0456360000
Art: ASK 1/EN/VH
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige, 4 mm², 19 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 0105260000
Art: ASK 1/EN/VH OR
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, orange, 4 mm², 19 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 9123140001
Art: ASK1EN/SMT 10-60VUC BFI H+
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 60 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66
 
Best.-Nr.: 0222760001
Art: ASK1EN/SMT 10-60VUC BFI H-
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 60 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile