Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WGK 95/Z GY BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja OMNIMATE Power - seria WGK, zacisk przelotowy, Przekrój pomiarowy: 95 mm², złącze śrubowe, Wemid (PA), szary, montaż bezpośredni, Przepust
Nr zam. 1937400000
Typ WGK 95/Z GY BX
GTIN (EAN) 4032248664702
Ilość 10 Szt.
parametry produktu IEC: 1000 V / 232 A / 35 - 95 mm²
UL: 600 V / 255 A / AWG 4 - kcmil 250
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Wysokość 74 mm
Wysokość (cale) 2,913 inch
Najmniejsza wysokość montażu 74 mm
Szerokość 25 mm
Szerokość (cale) 0,984 inch
Długość 27,4 mm
Długość (cale) 1,079 inch
Masa netto 220,088 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Power - seria WGK
Metoda wykonywania złącz złącze śrubowe
Kierunek odejścia przewodu 180°
Liczba biegunów 1
liczba rzędów z biegunami
z możliwością połączenia szeregowego przez klienta Tak
Moment obrotowy dociągający, min. 15 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 20 Nm
śruba dociskowa M8/heksagonalny
Długość odizolowania 27 mm
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20
Stopień ochrony IP20
Typ połączenia 1 Kabłąk zaciskowy
Rodzaj przyłącza 2 Jarzmo

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny Wemid (PA)
Barwny szary
Tabela kolorów (podobny) RAL 7035
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 120 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 120 °C

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min. 35 mm²
Zakres zaciskania, maks. 95 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 4
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. kcmil 250
jednodrutowe, min. H05(07) V-U 35 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U 95 mm²
Wielodrutowe, min. H07V-R 35 mm²
wielodrutowe, maks. H07V-R 95 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 35 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 95 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. 35 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. 95 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. 35 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. 95 mm²
Tekst referencyjny Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego., Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 232 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 232 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 1 000 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 8 kV

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) icon
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1830694
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 255 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) 255 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 4
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. kcmil 250
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 255 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) 255 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 4
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. kcmil 250
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 274 mm
Szerokość VPE 119 mm
Wysokość VPE 99 mm

Ważna informacja

Uwagi
  • Trzeba zapewnić odstępy izolacyjne powietrzne oraz odstępy po izolacji od innych elementów zgodnie z do obowiązującymi w danym przypadku normami użytkowymi. Można to zagwarantować w urządzeniu przez pełną hermetyzację lub zastosowanie dodatkowych płytek dystansowych.
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Kolorystyka: SW = czarny; GN/YL = zielony/żółty; GY = szary
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • WGK: Napięcie znamionowe ścianki plastikowe: 1–6 mm = 1000 V; ścianki metalowe: < 1 mm = 1000 V; ścianki metalowe: 1–3,5 mm = 800 V; ścianki metalowe 3,5–5,5 mm = 690 V
  • Na przewodach wielodrutowych z ponad 19 drutami muszą być stosowane tulejki kablowe.
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC001283
    ETIM 7.0 EC001283
    ETIM 8.0 EC001283
    ETIM 9.0 EC001283
    ETIM 10.0 EC001283
    ECLASS 9.0 27-14-11-34
    ECLASS 9.1 27-14-11-34
    ECLASS 10.0 27-14-11-34
    ECLASS 11.0 27-14-11-34
    ECLASS 12.0 27-14-11-34
    ECLASS 13.0 27-14-11-34
    ECLASS 14.0 27-14-11-34
    ECLASS 15.0 27-14-11-34

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CSA CURUS
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cURus) E60693

    Produkty pokrewne

    Barwny:
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1250680000
    Liczba biegunów: 1
    Typ: WGK 95 BK BX
    Wersja:
    OMNIMATE Power - seria WGK, zacisk przelotowy, Przekrój pomiarowy: 95 mm², złącze śrubowe, Wemid (PA), czarny, montaż bezpośredni, Przepust
     
    Barwny: zielony / żółty
    Nr zam.: 1937370000
    Liczba biegunów: 1
    Typ: WGK 95 GN/YE BX
    Wersja:
    OMNIMATE Power - seria WGK, zacisk przelotowy, Przekrój pomiarowy: 95 mm², złącze śrubowe, Wemid (PA), zielony / żółty, montaż bezpośredni, Przepust
     
    Barwny: szary
    Nr zam.: 1937380000
    Liczba biegunów: 1
    Typ: WGK 95 GY BX
    Wersja:
    OMNIMATE Power - seria WGK, zacisk przelotowy, Przekrój pomiarowy: 95 mm², złącze śrubowe, Wemid (PA), szary, montaż bezpośredni, Przepust
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1250690000
    Liczba biegunów: 1
    Typ: WGK 95/Z BK BX
    Wersja:
    OMNIMATE Power - seria WGK, zacisk przelotowy, Przekrój pomiarowy: 95 mm², złącze śrubowe, Wemid (PA), czarny, montaż bezpośredni, Przepust
     
    Barwny: zielony / żółty
    Nr zam.: 1937390000
    Liczba biegunów: 1
    Typ: WGK 95/Z GN/YE BX
    Wersja:
    OMNIMATE Power - seria WGK, zacisk przelotowy, Przekrój pomiarowy: 95 mm², złącze śrubowe, Wemid (PA), zielony / żółty, montaż bezpośredni, Przepust