Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WGKV 4/Z GY BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja OMNIMATE Power - seria WGK, zacisk przelotowy, Przekrój pomiarowy: 4 mm², złącze śrubowe, Wemid (PA), szary, montaż bezpośredni, Przepust
Nr zam. 1936630000
Typ WGKV 4/Z GY BX
GTIN (EAN) 4032248635580
Ilość 50 Szt.
parametry produktu IEC: 500 V / 32 A / 0.5 - 6 mm²
UL: 300 V / 30 A / AWG 30 - AWG 10
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Wysokość 24 mm
Wysokość (cale) 0,945 inch
Najmniejsza wysokość montażu 24 mm
Szerokość 8,1 mm
Szerokość (cale) 0,319 inch
Długość 10,9 mm
Długość (cale) 0,429 inch
Masa netto 8,44 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Power - seria WGK
Metoda wykonywania złącz złącze śrubowe
Kierunek odejścia przewodu 90°/270°
Liczba biegunów 1
liczba rzędów z biegunami
z możliwością połączenia szeregowego przez klienta Tak
końcówka wkrętaka 0,6 x 3,5
Moment obrotowy dociągający, min. 0,6 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,8 Nm
śruba dociskowa M 3
Długość odizolowania 8 mm
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20
Stopień ochrony IP20
Typ połączenia 1 Kabłąk zaciskowy
Rodzaj przyłącza 2 Jarzmo

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny Wemid (PA)
Barwny szary
Tabela kolorów (podobny) RAL 7035
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 120 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 120 °C

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min. 0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks. 6 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 30
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 10
jednodrutowe, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U 6 mm²
Wielodrutowe, min. H07V-R 0,5 mm²
wielodrutowe, maks. H07V-R 4 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 4 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. 0,5 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. 4 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. 0,5 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. 4 mm²
Zaciskany przewód
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 1,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 7 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,5/7
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 2,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 7 mm
Zalecana tulejka kablowa H2,5/7
Tekst referencyjny Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego., Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 32 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 32 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 500 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 6 kV

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) icon
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1830694
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 30 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) 30 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 30
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 10
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 30 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) 30 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 30
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 10
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 152 mm
Szerokość VPE 85 mm
Wysokość VPE 82 mm

Ważna informacja

Uwagi
  • Trzeba zapewnić odstępy izolacyjne powietrzne oraz odstępy po izolacji od innych elementów zgodnie z do obowiązującymi w danym przypadku normami użytkowymi. Można to zagwarantować w urządzeniu przez pełną hermetyzację lub zastosowanie dodatkowych płytek dystansowych.
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Kolorystyka: SW = czarny; GN/YL = zielony/żółty; GY = szary
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • WGK: Napięcie znamionowe ścianki plastikowe: 1 - 4 mm = 500 V; ścianki metalowe: 1 - 2,5 mm = 400 V; ścianki metalowe: 2,5 - 4 mm = 250 V
  • WGKV: Napięcie znamionowe ścianki plastikowe: 1 - 4 mm = 400 V; ścianki metalowe: 1 - 2,5 mm = 400 V; ścianki metalowe: 2,5 - 4 mm = 250 V
  • VWGK: Napięcie znamionowe ścianki plastikowe: 1 - 4 mm = 500 V; ścianki metalowe: 1 - 4 mm = 500 V
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC001283
    ETIM 7.0 EC001283
    ETIM 8.0 EC001283
    ETIM 9.0 EC001283
    ECLASS 9.0 27-14-11-34
    ECLASS 9.1 27-14-11-34
    ECLASS 10.0 27-14-11-34
    ECLASS 11.0 27-14-11-34
    ECLASS 12.0 27-14-11-34
    ECLASS 13.0 27-14-11-34
    ECLASS 14.0 27-14-11-34

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CSA CURUS
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cURus) E60693

    Produkty pokrewne

    Barwny:
    Barwny: czarny
    Liczba biegunów: 1
    Nr zam.: 1250960000
    Typ: WGKV 4/Z BK BX
    Wersja:
    OMNIMATE Power - seria WGK, zacisk przelotowy, Przekrój pomiarowy: 4 mm², złącze śrubowe, Wemid (PA), czarny, montaż bezpośredni, Przepust
     
    Barwny: zielony / żółty
    Liczba biegunów: 1
    Nr zam.: 1936620000
    Typ: WGKV 4/Z GN/YE BX
    Wersja:
    OMNIMATE Power - seria WGK, zacisk przelotowy, Przekrój pomiarowy: 4 mm², złącze śrubowe, Wemid (PA), zielony / żółty, montaż bezpośredni, Przepust
     
    Barwny: czarny
    Liczba biegunów: 1
    Nr zam.: 1250950000
    Typ: WGKV 4 BK BX
    Wersja:
    OMNIMATE Power - seria WGK, zacisk przelotowy, Przekrój pomiarowy: 4 mm², złącze śrubowe, Wemid (PA), czarny, montaż bezpośredni, Przepust
     
    Barwny: zielony / żółty
    Liczba biegunów: 1
    Nr zam.: 1936610000
    Typ: WGKV 4 GN/YE BX
    Wersja:
    OMNIMATE Power - seria WGK, zacisk przelotowy, Przekrój pomiarowy: 4 mm², złącze śrubowe, Wemid (PA), zielony / żółty, Przepust
     
    Barwny: szary
    Liczba biegunów: 1
    Nr zam.: 1934050000
    Typ: WGKV 4 GY BX
    Wersja:
    OMNIMATE Power - seria WGK, zacisk przelotowy, Przekrój pomiarowy: 4 mm², złącze śrubowe, Wemid (PA), szary, Przepust